响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  产品类型  底座  小时数  精度  端子
20034 精装版(交流电) 2 螺钉 100K ±0.02 % 引线
20042 精装版(交流电) 3 螺钉 100K ±0.02 % 引线
20045 精装版(交流电) 3 螺钉 100K ±0.02 % 引线
20082 精装版(交流电) 2 螺钉 100K ±0.02 % 螺钉
20111 精装版(交流电) 3 螺钉 100K ±0.02 % 螺钉
20171 精装版(交流电) 护圈 100K ±0.02 % 螺钉
20186 精装版(交流电) 2 螺钉 100K ±0.02 % 1/4 in.
  • 页码
    2
    正方形框

     20000 系列
    0 至 99,999.9 ● IP65 ● 24 Vac、120 Vac、240 Vac/50 Hz、60 Hz●±0.02 精确度●UL、CE、CSA●螺钉、引线●3 mm 数量

    正方形框

    压缩机和水泵
    用于空气压缩机和泵的传感器和开关。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink