响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  电阻  工作温度  精度
135-102DAF-J10 1,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-102DAG-J01 1,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-103FAF-J01 10,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-103FAG-J01 10,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-103LAF-J01 10,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-103LAG-J01 10,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-104LAF-J01 100,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-104LAG-J01 100,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-104QAF-J10 100,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-105QAF-J01 1,000,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-105QAG-J01 1,000,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-202FAG-J01 2,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-203LAG-J01 20,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-204QAG-J01 200,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-204QBF-J01 200,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-234QBF-J01 230,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-253LAG-J01 25,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-303KAG-J01 30,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-473LAF-J01 47,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-502FAF-J01 5,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-502FAG-J01 5,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-503LAF-J01 50,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-503LAG-J01 50,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-504QAG-J01 500,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
  • 页码
    2
    正方形框

     135 系列
    玻璃封装芯片,DO-35 型●-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]

    正方形框

    SS340RT、SS440R 系列
    经济型单极霍尔效应数字式传感器集成电路●SOT-23 (SS340RT)、扁平 TO-92 型(SS440R) 封装●数字电流沉输出

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink