响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品 类型 样式 系列
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    6
    正方形框

    塑料与陶瓷封装光电晶体管
    陶瓷封装采用高品质玻璃镜片表面贴装,塑料封装系列成本较低。

    正方形框

    SDP8406
    侧端塑料红外光电晶体管●1.8 mA 最小光电流●50° 受光角●15 μs 类型上升/下降时间●0.020 in 方形引脚

    正方形框

    SDP8436
    侧端紧束红外光电晶体管●0.5 mA 最小光电流●18° 受光角●15 μs 类型上升/下降时间●0.020 in 方形引脚

    正方形框

    SDP8405
    T1 塑料红外光电晶体管●12.0 mA 最小光电流●20° 受光角●15 μs 类型上升/下降时间●0.020 in 方形引脚

    正方形框

    SDP8407
    终端塑料红外光电晶体管●0.1 mA 最小光电流●135° 受光角●15 μs 类型上升/下降时间●0.020 in 方形引脚

    正方形框

    SMD2440
    表面贴装、玻璃透镜、陶瓷红外光电晶体管●1.5 mA 最小光电流●28° 受光角●15 μs 类型上升/下降时间● SMT

  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink