响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品 类型 样式 系列
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    92
    正方形框

    AWM90000 系列
     非补偿式●±200 SCCM,±5.0 mbar●模拟输出

    正方形框

    ES110 系列
    空气/气体式●NTC●暴露的热敏电阻●黄铜●超模压连接器

    正方形框

    HOA1876 系列
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.15 mA 至 1.80 mA●12,7 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    TL 系列
    军事级钮子开关●MIL-DTL-3950、UL、CSA、CE●高达20 A(阻性)●多种执行器、动作、端接和电路

    正方形框

    霍尼韦尔 Hawk™ 一英寸系列旋转变压器
    带轴承/轴的全封闭旋转变压器●直径 1●速度 1X●变压器(360°+ 机械)冗余

    正方形框

     700 系列
    100 Ohm 或 1000 Ohm 铂 RTD●-75°C 至 500°C●引线芯片或 SMT 轴向倒装芯片●引线或焊盘

    正方形框

    GKE 系列
    玻璃填充聚酯外壳●IEC 20 mm 安装●cULus、CE、SIL3●IP66/67 ● NEMA 1, 4X(室内),12, 13 ● 银触点

    正方形框

    VPX 系列
    cULus●ATEX●IEC Ex●IP66、 NEMA 4、 4X、 6、 13 ● Div 1;I 级:B、C、D●Div 1;II 级:E、F、G

    正方形框

    WW 系列
    嵌入式面板安装●慢动 DB 触点设计●经过 UL、CSA 认证●最高 16 A 额定触点●最高 3 触点可用

    正方形框

    ML 系列
    大型金属外壳●非插入式●NEMA 1、3、4、13;封密等级●86 x 38 安装中心●UL/CSA 认证

    正方形框

    255RMG 系列
    大电流●手动●酚醛树脂●温度上升时开启●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●UL、CSA、VDE

    正方形框

     3156 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●预设和防篡改●低外形●金合金触点

    正方形框

    YM 系列
    22 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    BZ 系列
    直流电至 15 A (UL, CSA)、16 A (CE, ENEC) ● 交流等级●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm ctrs. ● 侧面或面板●MIL-PRF 8805 列表

    正方形框

    BE 系列
    25 A(UL、cUL)●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm 中心侧安装或面板安装

    正方形框

    GXS 系列
    ATEX (CE) ● IEC Ex●IP66 ● II 2 G Ex d IIC T6●II 2 D Ex tD A21 T85C

    正方形框

    SZL-VL-S 系列
    小型外壳●直接开口触点(仅限侧面旋转)●IP67 密封●21 mm x 56 mm 安装中心●CCC/CE/cULus 认证

    正方形框

    WM 系列
    22 A●SPNC●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    AWM700 系列
     补偿●200 SLPM,±300 SLPM●模拟输出

    正方形框

    GKM 系列
    最紧凑的按键操作产品●UL、CE、SIL3●IP66/IP67 ●  NEMA 1, 12, 13 ● 电缆或连接器选项

    正方形框

    ET 系列
    磁性钮子开关●MIL-S-5594 ● 7 A(最大值)●纯银触点●螺丝、引线和转塔终端

    正方形框

    AWM5000 系列
     补偿●0 SLPM 至 20.0 SLPM●模拟输出

    正方形框

    YA 系列
    20 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    SPS 系列 SMART 位置传感器系列
    采用获得专利的 ASIC 技术和 MR 传感器阵列组合,提高位置传感的速度和精度。

    正方形框

    BM 系列
    22 A(UL、CSA、CE、ENEC)●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm 中心侧安装或面板安装

    正方形框

    BA 系列
    交流 20 A (UL、CSA、CE、ENEC) ● 交流等级●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm 中心侧安装或面板安装

    正方形框

     3156 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●预设和防篡改●低外形●金合金触点

    正方形框

    3455RMG 系列
    大电流●手动●酚醛树脂●温度上升时开启●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●UL、CSA、VDE

    正方形框

    YZ 系列
    15 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    PX2 系列
    放大●±2%FSS TEB●绝压、密封表压、通气表压●304SS●1 bar 至 70 bar | 100 kPa 至 7 MPa  | 15 psi 至 1000 psi

    正方形框

    BZV6 系列
    金属外壳●法兰安装●IP66(密封套)密封●25 mm 安装孔●UL/CSA/CE 认证

    正方形框

    AWM40000 系列
    补偿或非补偿●±1000 SCCM, 0 SLPM to 6 SLPM●模拟输出

    正方形框

    N8600 系列 2D 扫描引擎
    读取单个或多个高密度条形码●一流的高分辨率●高达百万像素●无与伦比的速度和精度●IP6x 设计

    正方形框

    924CE 系列
    Miniature housing IEC 945-5-1, EN 60947-5-1 ● 金属外壳●IP66●UL、CE、SIL3●银触点

    正方形框

    WA 系列
    20 A●SPNC●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    WZ 系列
    15 A●SPNC●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    BZE6 系列
    金属外壳●侧装●IP66(密封套)密封●25 mm 安装孔●UL/CSA/CE 认证

    正方形框

    微功率 SL353 系列
    全极霍尔效应● SOT-23●±60 G 典型值●1.8 μA 典型值●高效能循环 (SL353HT),低效能循环 (SL353LT)

    正方形框

    13 mm 系列
    非放大式●绝压、密封表压●接液材料 316L SS●0 psi 至 500 psi,0 psi 至 5000 psi●带状电缆端子

    正方形框

    RPN 系列
    其使用带磁性偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 在设定的工作范围内检测执行器轴的旋转运动。

    正方形框

    AWM40000 系列
    补偿或非补偿●±30 SCCM, 1000 SCCM●模拟输出

    正方形框

    YE 系列
    25 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    24CE 系列
    微型外壳 IEC945-5-1、EN60947-5-1 ● 金属外壳●IP66●CE 认证●银触点

    正方形框

    PBN1 系列
    1 in-H2O 至 50 in-H2O●SPNO●空气传感●表压、真空计、差分●使用寿命:最大 2000 万次●8 psi 或 15 psi 耐压

    正方形框

    PBN3 系列
    1 in-H2O 至 6,5 in-H2O●SPDT NO,NC●检测空气或相容液体●表压●使用寿命:最大 500 万次●15 psi 或 80 psi 耐压

    正方形框

     3004 系列
    非气密密封●低外形●严格的公差和差异●预设和防篡改●金属套筒插入/铆钉结构

    正方形框

    BZE7 系列
    金属外壳●对角侧安装●IP65(密封套)密封●62,3 mm x 25 mm 安装孔●经过 CE 认证

    正方形框

    微动 TBF 系列
    psi、bar、kPa 力和压力范围●非放大、补偿●mV 输出●尺寸极小

    正方形框

    VM 系列
    各向异性磁阻式 (AMR) 传感器集成电路●检测环形磁编码器目标的速度、方向和位置

    正方形框

    MLH 系列
    放大●低至 ±2%FSS TEB●表压和密封表压●304L SS 端口,哈式 214 合金膜片,塑料主体●6 bar 至 550 bar | 0 psi 至 8000 psi

  • 查看下 42 个结果
  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    3
    pdf HRS Series Hall-Effect Rotary Position Sensors 数据表 English 933.3KB
    pdf HRS Series Hall-effect Rotary Position Sensors Installation Instructions 安装说明 English 401.7KB
    pdf HRS Series Hall-effect Rotary Position Sensors 应用说明 English 214.6KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    请勿出售我的个人信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink