响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161280==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  执行器  密封  端子类型  外壳材料
SSCEB31A1B 侧面旋转 IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13  3 m 电缆 锌压铸
SSCEB31A2B  侧面旋转 - 可调节 IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13  3 m 电缆 锌压铸
SSCEB31B 顶部柱塞 IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13  3 m 电缆 锌压铸
SSCEB31C 顶部滚轮柱塞 IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13  3 m 电缆 锌压铸
SSCEB31D 正交滚轮柱塞(90° 旋转柱塞) IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13  3 m 电缆 锌压铸
SSCEB31E 顶部柱塞 IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13  3 m 电缆 锌压铸
SSCEB31F 顶部滚轮柱塞 IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13  3 m 电缆 锌压铸
SSCEB31G 正交滚轮柱塞(90° 旋转柱塞) IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13  3 m 电缆 锌压铸
  • 页码
    1
    正方形框

    SSCE 系列
    微型、金属外壳●PUR 预载电缆●25 mm 安装中心●IP65/66/67 密封●经过 CE 认证

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf XP-4049: SSCE Series Miniature Enclosed Switches, Issue 4 安装说明 English 142.5KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink