响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  执行器  密封  端子类型  外壳材料
NGCMA10AX01A1A 侧面旋转 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 侧引出(右侧)线 金属
NGCMA10AX01C  滚轮柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 侧引出(右侧)线 金属
NGCMA10AX01M 带密封套的针式柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 侧引出(右侧)线 金属
NGCMB10AX01A1A 侧面旋转 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线 金属
NGCMB10AX01B 针式柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线 金属
NGCMB10AX01C  滚轮柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线 金属
NGCMB10AX01L 正交滚轮柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线 金属
NGCMB10AX01M 带密封套的针式柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线 金属
NGCMB10AX01N 面板安装式针式柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线 金属
NGCMB10AX01P 面板安装式滚轮柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线 金属
NGCMB10AX01Q 面板安装式正交滚轮柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线 金属
NGCMB10AX01R 带密封套的面板安装式针式柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线 金属
NGCMB10AX07A1A 侧面旋转 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线 金属
NGCMB10AX07C  滚轮柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线 金属
NGCMB10AX24A1A 侧面旋转 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线 金属
NGCMB10AX24C  滚轮柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线 金属
NGCMB10AX32C  滚轮柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线 金属
NGCPA00NX01A1A 侧面旋转 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 侧引出(右侧)连接器  塑料
NGCPA00NX01C  滚轮柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 侧引出(右侧)连接器  塑料
NGCPA00PX01A1A 侧面旋转 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 侧引出(右侧)连接器  塑料
NGCPB10AX01A1A 侧面旋转 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线  塑料
NGCPB10AX01B 针式柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线  塑料
NGCPB10AX01C  滚轮柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线  塑料
NGCPB10AX01L 正交滚轮柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线  塑料
NGCPB10AX01M 带密封套的针式柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线  塑料
NGCPB10AX01N 面板安装式针式柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线  塑料
NGCPB10AX01P 面板安装式滚轮柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线  塑料
NGCPB10AX01Q 面板安装式正交滚轮柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线  塑料
NGCPB10AX01R 带密封套的面板安装式针式柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线  塑料
NGCPB10AX07A1A 侧面旋转 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线  塑料
NGCPB10AX07C  滚轮柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线  塑料
NGCPB10AX24A1A 侧面旋转 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线  塑料
NGCPB10AX24C  滚轮柱塞 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  底部引出线  塑料
  • 页码
    3
    正方形框

     NGC 系列
    可实现超过 380,000 种配置●金属和塑料外壳选项●IP67 1、NEMA、4、12;13 封密等级●获得 UL、CE、cUL 和 CCC 认证

    正方形框

    电梯和升降机
    用于住宅和商业电梯和升降机的传感器和开关。

    正方形框

    导轨
    支持轨道和列车用途的传感器和开关。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    3
    pdf MICRO SWITCH NGC Series Limit Switches Datasheet 数据表 English 2.3MB
    pdf 32313117: NGC Series Limit Switch Installation Instructions 安装说明 English 2.2MB
    pdf MICRO SWITCH NGC Series Limit Switch Applications 应用说明 English 743.6KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink