响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  执行器  密封  端子类型  外壳材料
GLDA01A1A 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA01A1B 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA01A2A 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA01A2B 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA01A4J 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA01A5A 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA01A5B 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA01A9A 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA01B 顶部柱塞 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA01C 顶部滚轮柱塞 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA01D 顶部滚轮臂 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA01E7B  摆动曲柄 - 卷簧 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA01K8B 摆动曲柄 - 触须 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA03A1A 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA03A1B 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA03A2A 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA03A2B 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA03A4J 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA03A5A 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA03A5B 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA03A9A 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA03B 顶部柱塞 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA03C 顶部滚轮柱塞 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA03D 顶部滚轮臂 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA03E7B  摆动曲柄 - 卷簧 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA03K8B 摆动曲柄 - 触须 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA04A1A 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA04A1B 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA04A2A 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA04A2B 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA04A4J 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA04A5A 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA04A5B 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA04B 顶部柱塞 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA04C 顶部滚轮柱塞 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA04D 顶部滚轮臂 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA04E7B  摆动曲柄 - 卷簧 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA04K8B 摆动曲柄 - 触须 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA06A1A 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA06A1B 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA06A2B 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA06A4J 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA06A5A 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA06A5B 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA06A9A 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA06B 顶部柱塞 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA06C 顶部滚轮柱塞 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA06D 顶部滚轮臂 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA06E7B  摆动曲柄 - 卷簧 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
GLDA07A1A 侧面旋转 IP66,IP67;NEMA1,4X(仅限室内使用)12,13 0.5 英寸 - 14NPT 导管  塑料
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    1
    正方形框

    GLD 系列
    Min-Din EN50047 安装●塑料外壳●IP66/67 密封●20 mm 至 22 mm 安装孔●UL/CSA/CE/CCC 认证

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches 数据表 English 12.9MB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink