响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  开关类型电路  执行器  端子类型  外壳材料
FF5-21-DC-03 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF5-21-DC-03-SS 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用  不锈钢
FF5-21-DC-10 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF5-21-DC-10-SS 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用  不锈钢
  • 页码
    1
    正方形框

    FF5 系列
    ABS 和 316 不锈钢外壳●6 mm 感应距离●最大 300 mA @ 24 Vdc●IP67 ● CE、UL

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf FF5 Series Magnetically Actuated Non-Contact Safety Switches 数据表 English 689.7KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink