响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  输出  压力范围  测量类型  电源电压
TBPDANN150PGUCV 模拟式 0 psi 至 150 psi 表压 5 Vdc
TBPMANN005PGUCV 模拟式 0 psi 至 5 psi 表压 5 Vdc
  • 页码
    2
    正方形框

    基本 TBP 系列
     补偿●低压●表压●mV 输出●DIP、无铅 SMT、SMT● 准确性:±0.25 %FSS BFS●经济高效

    正方形框

    基础型 NBP 系列
     非补偿式●低压●绝压、表压●mV 输出●DIP、无铅 SMT、SMT● 准确性:± 0.25% FSS BFSL●经济高效

  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink