响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  电流额定值  电路  执行器  端子  密封
6AS16 20 A 2 CKT SPDT 滚轮杠杆 螺钉
6AS201 15 A 2 CKT SPDT 滚轮杠杆 螺钉 防飞溅
6AS25 20 A 2 CKT SPDT 直杆 螺钉
6AS34 15 A 2 CKT SPDT 滚轮杠杆 螺钉
6AS36 15 A 2 CKT SPDT 滚轮杠杆 螺钉
6AS5 15 A 2 CKT SPDT 灵活叶片式 螺钉
6ASN13 不适用 SPDT 针式柱塞 螺钉
6ASN39 不适用 SPDT 针式柱塞 螺钉
8AS244-MT 不适用 SPDT 过行程柱塞 快速连接
8AS252-BZ 不适用 SPDT 高过行程柱塞 快速连接
8AS254-BZ 不适用 SPDT 过行程柱塞 螺钉
8AS264-MT 不适用 SPDT 过行程柱塞 快速连接
  • 页码
    13
    正方形框

    6AS 系列
    交流最高 20 A (UL) ● 交流等级●两台大型微动开关,组合安装通用执行器●多种执行器●25,4 mm 中心侧面安装

    正方形框

     BM 系列
    22 A(UL、CSA、CE、ENEC)●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm 中心侧安装或面板安装

    正方形框

    BZ 系列
    直流电至 15 A (UL, CSA)、16 A (CE, ENEC) ● 交流等级●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm ctrs. ● 侧面或面板●MIL-PRF 8805 列表

    正方形框

     BA 系列
    交流 20 A (UL、CSA、CE、ENEC) ● 交流等级●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm 中心侧安装或面板安装

    正方形框

    BE 系列
    25 A(UL、cUL)●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm 中心侧安装或面板安装

    正方形框

     YM 系列
    22 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    WA 系列
    20 A●SPNC●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

     YZ 系列
    15 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

     YA 系列
    20 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

     WZ 系列
    15 A●SPNC●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

     YE 系列
    25 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

     WM 系列
    22 A●SPNC●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    高级大型基本开关
    该开关特点包括操作力低、差压行程、10 A 至 25 A,以及广泛的额定值、操作及端接。

  • 筛选器


  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink