响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161225==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  输出  压力范围  测量类型  电源电压
TSCDANN150PGUCV 模拟式 0 psi 至 150 psi 表压 5 Vdc
TSCDJJN001PDUCV 模拟式 ±1 psi 差压 5 Vdc
TSCDLNN001PGUCV 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 5 Vdc
TSCDLNN100PGUCV 模拟式 0 psi 至 100 psi 表压 5 Vdc
TSCDRRN001PGUCV 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 5 Vdc
TSCDRRN015PDUCV 模拟式 ±15 psi 差压 5 Vdc
TSCSNBN005PDUCV 模拟式 ±5 psi 差压 5 Vdc
TSCSNBN015PDUCV 模拟式 ±15 psi 差压 5 Vdc
TSCSNBN030PGUCV 模拟式 0 psi 至 30 psi 表压 5 Vdc
  • 页码
    1
    正方形框

    TruStability™ NSC 系列
     补偿●低压●差压,表压●mV 输出●流体介质● 准确性:± 0.25% FSS BFSL

  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    Do Not Sell My Personal Information

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink