响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161224==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  输出  压力范围  测量类型  电源电压
NBPDANN150PAUNV 模拟式 0 psi 至 150 psi 绝压 5 Vdc
NBPDANN150PGUNV 模拟式 0 psi 至 150 psi 表压 5 Vdc
NBPDLNN005PGUNV 模拟式 0 psi 至 5 psi 表压 5 Vdc
NBPDLNN015PAUNV 模拟式 0 psi 至 15 psi 绝压 5 Vdc
NBPDLNN015PGUNV 模拟式 0 psi 至 15 psi 表压 5 Vdc
NBPDLNN030PAUNV 模拟式 0 psi 至 30 psi 绝压 5 Vdc
NBPDLNN030PGUNV 模拟式 0 psi 至 30 psi 表压 5 Vdc
NBPDLNN060PAUNV 模拟式 0 psi 至 60 psi 绝压 5 Vdc
NBPDPNS001PGUNV 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 5 Vdc
NBPDPNS005PGUNV 模拟式 0 psi 至 5 psi 表压 5 Vdc
NBPLANN030PAUNV 模拟式 0 psi 至 30 psi 绝压 5 Vdc
NBPLANN030PGUNV 模拟式 0 psi 至 30 psi 表压 5 Vdc
NBPLANN100PAUNV 模拟式 0 psi 至 100 psi 绝压 5 Vdc
NBPLANN100PGUNV 模拟式 0 psi 至 100 psi 表压 5 Vdc
NBPLANN150PAUNV 模拟式 0 psi 至 150 psi 绝压 5 Vdc
NBPLLNN005PGUNV 模拟式 0 psi 至 5 psi 表压 5 Vdc
NBPLLNN015PAUNV 模拟式 0 psi 至 15 psi 绝压 5 Vdc
NBPLLNN015PGUNV 模拟式 0 psi 至 15 psi 表压 5 Vdc
NBPLLNN030PGUNV 模拟式 0 psi 至 30 psi 表压 5 Vdc
NBPLLNN060PGUNV 模拟式 0 psi 至 60 psi 表压 5 Vdc
NBPLLNS001PGUNV 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 5 Vdc
NBPLPNN001PGUNV 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 5 Vdc
NBPMANN001PGUNV 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 5 Vdc
NBPMANN005PGUNV 模拟式 0 psi 至 5 psi 表压 5 Vdc
NBPMANN150PGUNV 模拟式 0 psi 至 150 psi 表压 5 Vdc
NBPMLNN015PAUNV 模拟式 0 psi 至 15 psi 绝压 5 Vdc
NBPMLNN030PGUNV 模拟式 0 psi 至 30 psi 表压 5 Vdc
NBPMLNN060PGUNV 模拟式 0 psi 至 60 psi 表压 5 Vdc
NBPMPNS005PGUNV 模拟式 0 psi 至 5 psi 表压 5 Vdc
  • 页码
    1
    正方形框

    基础型 NBP 系列
     非补偿式●低压●绝压、表压●mV 输出●DIP、无铅 SMT、SMT● 准确性:± 0.25% FSS BFSL●经济高效

  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink