响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品  组合式温湿度传感器  输出  精确度(最佳拟合直线)
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    4
    正方形框

    霍尼韦尔 HumidIcon™ HIH8000 系列
    组合在同一套件的数字输出型相对湿度 (RH) 和温度传感器●湿度精度:典型值 ±2.0% RH●温度精度:±0.5°C(典型值)

    正方形框

    霍尼韦尔 HumidIcon™ HIH7000 系列
    组合在同一套件的数字输出型相对湿度 (RH) 和温度传感器●湿度精度:典型值 ±3.0% RH●温度精度:±0.5°C(典型值)

    正方形框

    霍尼韦尔 HumidIcon™ HIH6000 系列
    组合在同一套件的数字输出型相对湿度 (RH) 和温度传感器●湿度精度:典型值 ±4.5% RH●温度精度:±0.5°C(典型值)

    正方形框

    霍尼韦尔 HumidIcon™ HIH6100 系列
    组合在同一套件的数字输出型相对湿度 (RH) 和温度传感器●湿度精度:典型值 ±4.0% RH●温度精度:±0.5°C(典型值)

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf Honeywell HumidIcon™ Digital Humidity/Temperature Sensors: HIH7000 Series 数据表 English 1.1MB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink