响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161216==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  范围  连接器  输入  输出
060-F482-02 新式 ±5 G 不适用 不适用 不适用
060-F482-03 ±10 G 不适用 不适用 不适用
060-F482-04 ±20 G 不适用 不适用 不适用
060-F482-05 ±50 G 不适用 不适用 不适用
060-F482-06 ±100 G 不适用 不适用 不适用
060-F482-07 ±200 G 不适用 不适用 不适用
060-F842-01 ±50 G 不适用 不适用 不适用
060-H959-01 ±10 G 不适用 电压 不适用
060-H959-03 ±1 G 不适用 电压 不适用
060-J077-03 ±5 G 侧引出 电压 不适用
060-J126-01  5 G 顶部引出 电压 50 G 为 4 mA 至 20 mA
060-J132-02 ±2 G 侧引出 电压 不适用
  • 页码
    180
    正方形框

    电压
    压电加速度计●0 Hz 运行,0 Hz 至 1800 Hz 可用范围●mV/G 或4 mA 至 20 mA 与 G 输出成比例的双线式电流

    正方形框

    JTF 型
    通用型加速计●最低操作 0 Hz●便于校准●±5 G 至 ±200 G 动态范围

    正方形框

    加法放大器
    提供稳压电桥激励电压●将 mV 信号转换为 0 Vdc 到 10 Vdc 放大信号●准确度范围为 ±0.25%FSS

    正方形框

    MA15 型
    通用型加速计●电流输出●配合连接器或集成电缆●1/4-28 UNF 母安装孔●50 G 动态范围

    正方形框

    103SR 系列
    霍尔效应数字(单极或锁存)或线性●铝或不锈钢螺纹封装

    正方形框

    CSNB 系列
    50 额定电流●±100 传感电流范围●响应时间 < 1µs ● ±0.5% 精确度

    正方形框

    CSNJ 系列
    300 额定电流●±600 传感电流范围●< 0.5 µs 响应时间● ±0.5% 精确度

    正方形框

    电位计
    可将旋转运动转换为电压或电流内的平顺电阻变化,常用于控制位置传感器。

    正方形框

    线性和角度传感器集成电路
    模拟输出霍尔效应或各向异性磁阻式 (AMR) 传感器集成电路。

    正方形框

    CSNH 系列
    25 额定电流●±43 传感电流范围●响应时间 < 1µs ● ±0.5% 精确度

    正方形框

    HIH-5030/5031 系列
    模拟输出,相对湿度传感器●湿度精度:±3% RH●2.7 Vdc 至 5.5 Vdc 供应● SMD●覆盖、配备/不配备疏水过滤器

    正方形框

    发电设备和备用能源装置
    用于一般发电、风电及太阳能发电应用的传感器和开关。

    正方形框

    热敏电阻传感元件
    随温度变化改变电阻。广泛电阻值和温度、封装样式和尺寸。

    正方形框

    APS00B 角度传感器集成电路
    高分辨率磁致伸缩位移●SOIC-8 封装●双模拟电压输出量对磁场角度的变化作出响应

    正方形框

    RTY 系列
    在恶劣的交通运输和工业应用领域执行非接触式传感,且成本具有竞争优势

    正方形框

    ZD 系列
    最大 3 A 交流和直流(UL、cUL、ENEC、CQC)●多种执行器、触力和端子●安装包括 9,5 mm 中心和整体针脚

    正方形框

    线内放大器
    应变计传感器放大器●充电放大器●DIN 轨道安装选件可用●非放大传感器输入或应变计传感器输入

    正方形框

    微功率 SL353 系列
    全极霍尔效应● SOT-23●±60 G 典型值●1.8 μA 典型值●高效能循环 (SL353HT),低效能循环 (SL353LT)

    正方形框

    2455RCG 系列
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●高外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

     金触点
    WE-1 金合金交叉触点,可用于潜在低电压应用。

    正方形框

    SS345PT, SS445P
    单极数字霍尔效应传感器集成电路●SOT-23 (SS345PT)、扁平 TO-92 型(SS445P) 封装●数字电流沉输出

    正方形框

    SDP8610
    侧检红外探测器●0.020 in 方形引脚●变频器输出逻辑●50° 受光角●塑料封装

    正方形框

    恒定电流 - 型号 MAV52
    配备连接器、集成电缆或潜水电缆电气终端的加速计●1/4-18 UNF 母安装孔● 50 G

    正方形框

    SD5610
    TO-46 圆顶透镜红外探测器●0.018 in 圆形引脚●变频器输出逻辑●12° 受光角●金属封装

    正方形框

    HOA2004
    透射式红外传感器●10 kohm 上拉输出●缓冲区输出逻辑●60 ns 上升时间/15 ns下降时间

    正方形框

    HIH-4010/4020/4021 系列
    模拟输出,相对湿度传感器●湿度精度:±3.5% RH●4 Vdc 至 5.8 Vdc 供应●覆盖或不覆盖●疏水或不疏水

    正方形框

    SDP8600
    侧检红外探测器●0.020 in 方形引脚●缓冲区输出逻辑●50° 受光角●塑料封装

    正方形框

     3106 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●严格的公差和差异●预设和防篡改●金合金触点

    正方形框

    活动的速度传感器
    霍尔效应和磁触力传感器直接为控制器提供数字输出,无信号调节要求。

    正方形框

    DLE 型
    dc-dc long stroke displacement transducer●固定导向式电枢●±0.5 in 至 ±18.5 in 范围●± 0.25% F.S. to ± 0.50% F.S. non-linearity

    正方形框

    SDP8602
    侧检红外探测器●0.020 in 方形引脚●缓冲区输出逻辑●50° 受光角●塑料封装

    正方形框

    2455RCG 系列
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●高外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

    UV 系列
    应变计,放大器,●±5 Vdc 三线输出●可编程增益设置●调节范围宽度为 0

    正方形框

    HOA2003
    透射式红外传感器●10 kohm 上拉输出●缓冲区输出逻辑●60 ns 上升时间/15 ns下降时间

    正方形框

    3455RBVG 系列
    大电流●自动●陶瓷、环氧树脂超模压●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●UL、CSA、VDE

    正方形框

    2450RG 系列
    低电压:●自动●酚醛树脂●温度上升时开启或关闭●0.5 A●金合金触点●铆钉套●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

    CSNA 系列
    50 额定电流●±70 A,±90 A,±100 A 传感电流范围●响应时间 < 1µs ● ±0.5% 精确度

    正方形框

    3450RG 系列
    低电压:●自动●酚醛树脂●温度上升时开启或关闭●0.5 A●金合金触点●铆钉套●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

    MA331 型
    与应变计放大器一起使用的直流响应加速计●集成电缆●方形底座,带 4 6-40 UNF 安装孔●±1 G 至 ±50 G 动态范围

    正方形框

    HOA7720/HOA7730
    透射式红外传感器●集电极开路,推挽输出●变频器输出逻辑●70 ns 上升时间/70 ns 下降时间

    正方形框

    SR3 系列
    霍尔效应数字式位置传感器●塑料螺纹桶封装●电流沉输出

    正方形框

    SS41, -L, -T2, -T3, -S, -SP; SS51T
    双极霍尔效应数字式传感器集成电路●不同耳朵包装类型●数字电流沉输出

    正方形框

    3455RCG 系列
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●高外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

    19 mm 系列
    非放大式●绝压、表压、真空计●接液材料 316L SS●0 psi 至 3 psi,0 psi 至 500 psi●带状电缆端子

    正方形框

    SS360PT, SS460P, SS460P-T2
    配备内置上拉电阻的高灵敏度锁存数字霍尔效应传感器集成电路●SOT-23、扁平 TO-92 型,带直型或成型引脚封装。

    正方形框

    HOA096X/HOA097X
    透射和不透明的红外传感器●10 kohm 上拉输出●缓冲器/变频器输出逻辑●60 ns 上升时间/15 ns下降时间

    正方形框

    工业压力传感器
    高性价比的通用压力传感器适用于工业、工艺及原始设备制造商的测试和量测应用。

    正方形框

    SDP8612
    侧检红外探测器●0.020 in 方形引脚●变频器输出逻辑●50° 受光角●塑料封装

    正方形框

    AWM40000 系列
    补偿或非补偿●±25.0 SCCM,1.0 SLPM,6.0 SLPM●模拟输出

    正方形框

    SD5600
    TO-46 圆顶透镜红外探测器●0.018 in 圆形引脚●缓冲区输出逻辑●12° 受光角●金属封装

  • 查看下 50 个结果
  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    2
    pdf HIH-5030/5031 Series Low Voltage Humidity Sensors 数据表 English 170.4KB
    pdf VRS Output Voltage Calculations 技术信息 English 46.8KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink