响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  电阻  工作温度  精度
120-102EAJ-Q01 1,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
120-103FAJ-Q01 10,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
120-202EAJ-Q01 2,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
  • 页码
    2
    正方形框

     120 系列
    微型玻璃探头●-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]

    正方形框

     121 系列
    标准玻璃探头●-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink