响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161205==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  输出  压力范围  测量类型  电源电压
NSCDANN015PAUNV 模拟式 0 psi 至 15 psi 绝压 5 Vdc
NSCDANN030PAUNV 模拟式 0 psi 至 30 psi 绝压 5 Vdc
NSCDANN1.6BAUNV 模拟式 0 bar 至 1.6 bar 绝压 5 Vdc
NSCDANN150PGUNV 模拟式 0 psi 至 150 psi 表压 5 Vdc
NSCDRNN100PGUNV 模拟式 0 psi 至 100 psi 表压 5 Vdc
NSCDRRN001PDUNV 模拟式 ±1 psi 差压 5 Vdc
NSCDRRN001PGUNV 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 5 Vdc
NSCDRRN005PDUNV 模拟式 ±5 psi 差压 5 Vdc
NSCDRRN015PDUNV 模拟式 ±15 psi 差压 5 Vdc
NSCDRRN015PGUNV 模拟式 0 psi 至 15 psi 表压 5 Vdc
NSCDRRN030PGUNV 模拟式 0 psi 至 30 psi 表压 5 Vdc
NSCDRRN100PDUNV 模拟式 ±100 psi 差压 5 Vdc
NSCDRRN160MGUNV 模拟式 0 mbar 至 160 mbar 表压 5 Vdc
NSCSANN015PAUNV 模拟式 0 psi 至 15 psi 绝压 5 Vdc
NSCSANN060MGUNV 模拟式 0 mbar 至 60 mbar 表压 5 Vdc
NSCSANN600MGUNV 模拟式 0 mbar 至 600 mbar 表压 5 Vdc
NSCSGNN100PGUNV 模拟式 0 psi 至 100 psi 表压 5 Vdc
NSCSHHN015PDUNV 模拟式 ±15 psi 差压 5 Vdc
NSCSHHN100PDUNV 模拟式 ±100 psi 差压 5 Vdc
NSCSMNN001PDUNV 模拟式 ±1 psi 差压 5 Vdc
NSCSMNN100PDUNV 模拟式 ±100 psi 差压 5 Vdc
NSCSMNN150PDUNV 模拟式 ±150 psi 差压 5 Vdc
NSCSRRN004BGUNV 模拟式 0 bar 至 4 bar 表压 5 Vdc
  • 页码
    1
    正方形框

    TruStability™ NSC 系列
     非补偿式●超低压●绝对、压差、表压●mV 输出●流体介质●DIP、SIP、SMT● 准确性:± 0.25% FSS BFSL

  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink