响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  输出  压力范围  测量类型  电源电压
26PCAFG6G 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 典型值 10 Vdc
26PCBFG2G 模拟式 0 psi 至 5 psi 表压 典型值 10 Vdc
26PCCFG5G 模拟式 0 psi 至 15 psi 表压 典型值 10 Vdc
26PCCFG6G 模拟式 0 psi 至 15 psi 表压 典型值 10 Vdc
26PCDFG2G 模拟式 0 psi 至 30 psi 表压 典型值 10 Vdc
26PCDFG5G 模拟式 0 psi 至 30 psi 表压 典型值 10 Vdc
26PCFFP5G 模拟式 0 psi 至 100 psi 表压 典型值 10 Vdc
26PCFFU5G 模拟式 0 psi 至 100 psi 表压 典型值 10 Vdc
26PCJFU5G 模拟式 0 psi 至 38 psi 表压 典型值 10 Vdc
  • 页码
    1
    正方形框

    26PC 流通系列
     补偿●低压●mV 输出●流通表压● SIP●线性度和滞后:0.35 % typ.

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf 26PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 100 psi 数据表 English 954.2KB