响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  组合式温湿度传感器  输出  精确度(最佳拟合直线)
HIH6121-021-001S 数字 I2C,地址 0x27 ±4 %RH
HIH6130-000-001S  SPI ±4 %RH
HIH6130-021-001 数字 I2C,地址 0x27 ±4 %RH
HIH6131-000-001S  SPI ±4 %RH
HIH6131-021-001 数字 I2C,地址 0x27 ±4 %RH
  • 页码
    4
    正方形框

    霍尼韦尔 HumidIcon™ HIH8000 系列
    组合在同一套件的数字输出型相对湿度 (RH) 和温度传感器●湿度精度:典型值 ±2.0 %RH ● 温度精度:±0.5°C(典型值)

    正方形框

    霍尼韦尔 HumidIcon™ HIH7000 系列
    组合在同一套件的数字输出型相对湿度 (RH) 和温度传感器●湿度精度:典型值 ±3.0 %RH ● 温度精度:±0.5°C(典型值)

    正方形框

    霍尼韦尔 HumidIcon™ HIH6000 系列
    组合在同一套件的数字输出型相对湿度 (RH) 和温度传感器●湿度精度:典型值 ±4.5 %RH ● 温度精度:±0.5°C(典型值)

    正方形框

    霍尼韦尔 HumidIcon™ HIH6100 系列
    组合在同一套件的数字输出型相对湿度 (RH) 和温度传感器●湿度精度:典型值 ±4.0 %RH ● 温度精度:±0.5°C(典型值)

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf Honeywell HumidIcon™ Digital Humidity/Temperature Sensors: HIH6100 Series 数据表 English 1.3MB