响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  电流额定值  电路  执行器  端子  密封
111SM1 5 A SPDT 直杆 焊接
111SM1-H58 5 A SPDT 直杆 快速连接
111SM1-T 5 A SPDT 直杆 焊接
111SM115-H2 5 A SPDT 直杆 PCB 焊接
111SM115-H58 5 A SPDT 直杆 快速连接
111SM117-H2 5 A SPDT 直杆 PCB 焊接
111SM119-H2 5 A SPDT 直杆 PCB 焊接
111SM124-H2 5 A SPDT 直杆 PCB 焊接
111SM125-H2 5 A SPDT 直杆 PCB 焊接
111SM2 5 A SPDT 滚轮杠杆 焊接
111SM2-T 5 A SPDT 滚轮杠杆 焊接
111SM23-T  1 A SPDT 滚轮杠杆 焊接
111SM602-H4 5 A SPDT 滚轮杠杆 快速连接
111SM858-H403 5 A SPDT 直杆 快速连接
11SM1 5 A SPDT 针式柱塞 焊接
11SM1-H2 5 A SPDT 针式柱塞 PCB 端子
11SM1-H58 5 A SPDT 针式柱塞 快速连接
11SM1-T 5 A SPDT 针式柱塞 焊接
11SM1-T2 5 A SPDT 针式柱塞 焊接
11SM1077-T 0.1 A SPDT 针式柱塞 焊接
11SM144 5 A SPDT 针式柱塞 焊接
11SM23-H2  1 A SPDT 针式柱塞 PCB 焊接
11SM23-T  1 A SPDT 针式柱塞 焊接
11SM244 5 A SPDT 针式柱塞 焊接
11SM244-T 5 A SPDT 针式柱塞 焊接
11SM2440 5 A SPDT 针式柱塞 焊接
11SM3 5 A SPDT 针式柱塞 焊接
11SM3-S 5 A SPDT 针式柱塞 螺钉
11SM3-T 5 A SPDT 针式柱塞 焊接
11SM401 5 A SPDT 针式柱塞 焊接
11SM401-H58 5 A SPDT 针式柱塞 快速连接
11SM401-T 5 A SPDT 针式柱塞 焊接
11SM423-H4  1 A SPDT 针式柱塞 焊接快速连接
11SM4601-H4 5 A SPDT 针式柱塞 焊接快速连接
11SM601-H4 5 A SPDT 针式柱塞 快速连接
11SM701-T 4 A SPDT 针式柱塞 焊接
11SM703 4 A SPDT 针式柱塞 焊接
11SM712-H58 5 A SPDT 针式柱塞 快速连接
11SM7601-H4 4 A SPDT 针式柱塞 焊接快速连接
11SM861-T 5 A SPDT 针式柱塞 焊接
11SM8849-H58 5 A SPDT 针式柱塞 快速连接
122SM44-T2  1 A SPDT 滚轮杠杆 焊接
12SM4-T  1 A SPDT 针式柱塞 焊接
12SM83  1 A SPDT 针式柱塞 焊接
141SM28-H2 11 A SPDT 直杆 焊接
1SM1 5 A SPDT 针式柱塞 焊接
1SM36-H2 5 A SPDT 针式柱塞 焊接
21SM1-T 5 A SPDT 针式柱塞 焊接
21SM284 5 A SPDT 针式柱塞 焊接
21SM284-T2 5 A SPDT 针式柱塞 焊接
  • 查看下 39 个结果
  • 页码
    5
    正方形框

    SM 系列
    最大 5 A 交流和直流(UL、CSA、CE、ENEC)●各类执行器、端子和触点●9,5 mm 中心侧面安装●MIL-PRF-8805列表

    正方形框

    SX 系列
    最大 7 A 交流和直流(UL、CSA、CE、ENEC)●各类执行器、端子和触点●4,8 mm 中心侧面安装●MIL-PRF-8805列表

    正方形框

    XE 系列
    7 A 直流和交流●各种辅助执行器、操作力及端子●4,8 mm 中心侧面安装●MIL-PRF-8805 和 UL 列表

    正方形框

    通用型微动开关
    采用标准和微型尺寸及 0.1 A 至 26 A 范围,通用基本开关可提供广泛触动、端子、操作和温度选项。

    正方形框

    SE 系列
    5 A 直流和交流●各种辅助执行器、操作力及端子●9,5 mm 侧面安装●UL 选择目录表

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    3
    pdf MICRO SWITCH SM Series Premium Subminiature Basic Switch 数据表 English 948.3KB
    pdf SM Series Subminiature Basic Switches 目录信息 English 369.5KB
    pdf SM Series Subminiature Basic Switch 目录信息 English 369.5KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink