响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  电阻  工作温度  精度
142-102FAG-RB1 1,000 Ohm -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] 25°C [77°F]
142-302LAG-RB2 3,000 Ohm -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] 25°C [77°F]
  • 页码
    1
    正方形框

     142 系列
    3,81 mm [0.15 in] 直径盘,相邻引线,环氧涂层●-60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf SDP8476-201 Series Low Light Rejection Phototransistors Catalog Information 目录信息 English 417.3KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink