响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品 类型 样式 系列
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    3
    正方形框

    精密导电塑料电位器
    可将旋转运动转换为电压或电流内的平顺电阻变化,常用于控制位置传感器。

    正方形框

    SensorCube 系列
    1 W 密封结构精密导电塑料元件电位计●0.25 in 轴直径●1 kOhm 至 10 kOhm 电阻

    正方形框

    MKV 系列
    1 W 精密导电塑料元件电位计●0.25 in 轴直径●500 Ohm 至 20 kOhm 电阻

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    18
    pdf DR-T Series Rodless Linear Position Transducer 数据表 English 114.5KB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers Datasheet 数据表 English 4MB
    pdf LF2W-T Series Linear Position Transducer 数据表 English 119.1KB
    pdf 380 Series, RV4 Series, 485 Series, 53C Series, 385 Series 2 W Conductive Plastic Potentiometers 数据表 English 6.8MB
    pdf MLT Series 3/8 inch Diameter Linear Position Transducer 数据表 English 483.8KB
    pdf SensorCube Series Precision Conductive Plastic Potentiometers 数据表 English 1014.9KB
    pdf Longfellow II Series Linear Position Transducer 数据表 English 159.5KB
    pdf Short Longfellow Series Linear Position Transducer 数据表 English 183.8KB
    pdf AQLT Series Harsh Duty Position Transducer 数据表 English 181.3KB
    pdf Durastar Series Rodless Linear Position Transducer 数据表 English 186.1KB
    pdf Longfellow II Metric Series Linear Position Transducer 数据表 English 167KB
    pdf LT Series 1/2 Inch Diameter Linear Position Transducer 数据表 English 253.3KB
    pdf AQMLT Series Harsh Duty Position Transducer 数据表 English 194.4KB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers Installation Instructions 安装说明 English 3.7MB
    pdf 380 Series, RV4 Series, 485 Series, 53C Series, 385 Series 2 W Conductive Plastic Potentiometers Installation Instructions 安装说明 English 5.8MB
    pdf Potentiometers 产品线指南 English 245.7KB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers 应用说明 English 191.1KB
    pdf Application in Injection Molding Machine (IJM) 技术信息 English 480KB