响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  执行器  密封  端子类型  外壳材料
BZE7-2RQ8-C 顶部滚轮柱塞 IP50 20 mm [0.79 in] 导管 铝压铸
  • 页码
    1
    正方形框

    BZE7 系列
    金属外壳●对角侧安装●IP65(密封套)密封●62,3 mm x 25 mm 安装孔●经过 CE 认证

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    3
    pdf MICRO SWITCH E7/V7 Series Medium-Duty Limit Switches 数据表 English 1.8MB
    pdf MICRO SWITCH E6/V6 Series Medium-Duty Limit Switches 数据表 English 2.7MB
    pdf PK 88173: BZE6/V6 and BZG/H Enclosed Switches 安装说明 English 665.7KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink