响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  封装类型  输出类型
SS30AT SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘 灌电流
SS311PT SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘 灌电流
SS40A 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS40A-L 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS40A-T2 扁平 TO-92 式,成型引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 灌电流
SS40A-T3 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 灌电流
SS40AF 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS40F 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS41 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS41-L 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS41-S 扁平 TO-92 式,表面贴装,散装,1000 件/袋 灌电流
SS41-SP 扁平 TO-92 式,表面贴装,袋载带和卷盘,1000 件/盘 灌电流
SS41-T2 扁平 TO-92 式,成型引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 灌电流
SS41-T3 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 灌电流
SS411A 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS411A-L 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS411A-SP 扁平 TO-92 式,表面贴装,袋载带和卷盘,1000 件/盘 灌电流
SS411A-T3 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 灌电流
SS411P 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS413A 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS413A-L 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS413A-S 扁平 TO-92 式,表面贴装,散装,1000 件/袋 灌电流
SS413A-SP 扁平 TO-92 式,表面贴装,袋载带和卷盘,1000 件/盘 灌电流
SS413A-T2 扁平 TO-92 式,成型引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 灌电流
SS413A-T3 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 灌电流
SS50AT SOT-89B、袋载带和卷盘,1000 件/盘 灌电流
SS511AT SOT-89B、袋载带和卷盘,1000 件/盘 灌电流
SS513AT SOT-89B、袋载带和卷盘,1000 件/盘 灌电流
SS51T SOT-89B、袋载带和卷盘,1000 件/盘 灌电流
  • 页码
    17
    正方形框

    双极
    检测永磁体或电磁体磁场,并响交替极(北或南)。

    正方形框

    SS30AT, SS40A, SS50AT
    经济型双极霍尔效应数字传感器集成电路●SOT-23 (SS30AT)扁平 TO-92 型(SS40A)、SOT-89B (SS50AT)封装●数字电流沉输出

    正方形框

    SS400、SS500 系列
    低高斯值双极霍尔效应数字传感器集成电路●扁平 TO-92 型 SOT-89B 封装●数字电流沉输出

    正方形框

    发电设备和备用能源装置
    用于一般发电、风电及太阳能发电应用的传感器和开关。

    正方形框

    微功率 SL353 系列
    全极霍尔效应● SOT-23●±60 G 典型值●1.8 μA 典型值●高效能循环 (SL353HT),低效能循环 (SL353LT)

    正方形框

    DM 系列
    低成本工作台、面板或机架式仪器●4½ 数字 LED 显示屏●紧凑 ⅛ DIN 外壳●交流、LVDT 和 VRT 励磁

    正方形框

    SS361CT, SS461C
    高灵敏度锁存数字霍尔效应传感器集成电路●SOT-23、扁平 TO-92 型封装●电流沉输出

    正方形框

    SS400 系列、 SS500 系列
    低、中、高类高斯锁存霍尔效应数字传感器集成电路●扁平 TO-92 型封装,SOT-89B 封装●数字电流沉输出

    正方形框

    SS311PT, SS411P
    配备内置上拉电阻的经济型双极霍尔效应数字式传感器集成电路●SOT-23 (SS311PT)、扁平 TO-92 型 (SS411P) 封装●电流沉输出

    正方形框

    SNDH-T 系列
    霍尔效应正交输出速度和方向传感器● 4.5 Vdc 至 18 Vdc 电源电压●1 Hz 至 15 kHz 工作频率

    正方形框

    VF526DT
    锁存双霍尔效应数字传感器集成电路,带有速度和方向输出●SOT-89B袋载带和卷盘封装●双吸电流输出

    正方形框

    SS400 系列、 SS500 系列
    低、中、高类高斯单极霍尔效应数字传感器集成电路●扁平 TO-92 型封装,SOT-89B 封装●数字电流沉输出

    正方形框

    位置传感器集成电路
    数字双极、锁存、单极、全极和低功率传感器集成电路,操作特点、套件样式及成本各异。

    正方形框

    SS41, -L, -T2, -T3, -S, -SP; SS51T
    双极霍尔效应数字式传感器集成电路●不同耳朵包装类型●数字电流沉输出

    正方形框

    UBP-10 系列
    通用双极应变仪●24 至 32 单电源供给在线接线●可编程增益设置●调节范围宽度为 0

    正方形框

    SS40A, SS40AF
    经济型增强型双极霍尔效应数字传感器集成电路●扁平 TO-92 型封装●数字电流沉输出

    正方形框

    SS41K6
    高压和 ESD 保护双极霍尔效应数字式位置传感器集成电路●扁平 TO-92 型封装●数字电流沉输出●4.5 Vdc 至 60 Vdc 电源电压范围

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    15
    pdf SS41, SS41-L, SS41-T2, SS41-T3, SS41-S, SS41-SP Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs 数据表 English 1.1MB
    pdf Model UBP Universal Bi-Polar In-Line Amplifier Datasheet 数据表 English 243.4KB
    pdf SS40F, SS40AF Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs 数据表 English 595.4KB
    pdf SS311PT/SS411P Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs with Built-in Pull-up Resistor 数据表 English 194KB
    pdf SS30AT/SS40A/SS50AT Bipolar, Hall-Effect Magnetic Sensor ICs 数据表 English 859.3KB
    pdf SS400 Series, SS500 Series Bipolar, Latching, and Unipolar Hall-effect Digital Position Sensor ICs 数据表 English 1.3MB
    pdf SS361RT/SS461R Bipolar Latching, Hall-Effect Digital Sensor ICs 安装说明 English 302KB
    pdf SS361CT/SS461C High Sensitivity Bipolar Latching, Hall-Effect Digital Sensor ICs 安装说明 English 311.9KB
    pdf SS40F Enhanced Low Cost Bipolar Hall-Effect Position Sensor 安装说明 English 328.7KB
    pdf SS41 Low Gauss, Bipolar Digital Hall-Effect Sensor ICs 安装说明 English 184.7KB
    pdf VF526DT Bipolar Latch, Dual Hall-Effect Sensors with Speed and Direction Outputs 安装说明 English 230.2KB
    pdf SS311PT/SS411P Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensors with Built-in Pull-up Resistor 安装说明 English 125.1KB
    pdf SS41F Low Cost, Bipolar Digital Hall-Effect Sensor ICs 安装说明 English 230.1KB
    pdf SS30AT/SS40A/SS50AT Bipolar Hall-Effect Magnetic Sensors 安装说明 English 720.1KB
    pdf SS41G Low Cost, Digital Bipolar Hall-Effect Sensor ICs 安装说明 English 230.8KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink