响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  电阻  工作温度  精度
115-202CDK-801 2,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
115-802EDJ-801 8,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
  • 页码
    3
    正方形框

     115 系列
    接头组件上经过 E-I 测试的匹配珠●-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]

    正方形框

    HS 系列
    1 A 交流(UL 和 CSA)●高达 25 A●多种执行器●25,4 mm 中心侧面安装●MIL-PRF-8805、UL 和 CSA 列表

    正方形框

    HM 系列
    多达 4 A 交流 (400 Hz) 和直流●SPDT●多种辅助执行器和端子●9,5 mm 中心侧面安装●MIL-PRF-8805 和 UL 列表

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf 115 Series, E-I Matched Bead Thermistor 数据表 英语 322.2KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink