响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  范围  操作  输出  精度
6443-105 500 lb 和 2,000 lb 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.15% 满量程
6443-106 500 lb 和 1,500 lb 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.15% 满量程
6443-123 1.325K LB 和 6.6K LB 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.15% 满量程
6443-500/1K 500 lb 和 1,000 lb 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.15% 满量程
  • 页码
    1
    正方形框

    X-Y 触力特殊用途测压元件 - 型号 6443
    完整的系统包含两个元件(包括挠性件),可提供超强的结构强度并且可将两个传感器之间的串扰降至最低。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf Model 6443 X-Y Force Sensor Datasheet 数据表 English 302.8KB