响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  配置  检测范围  端子  输出
SPS-A100D-HAMS 角位置 0° 至 100° 4 针,M12 连接器 0.5 Vdc 至 4.5 Vdc,模拟
SPS-A100D-VAMS 角位置 0° 至 100° 4 针,M12 连接器 0.5 Vdc 至 4.5 Vdc,模拟
SPS-A100X-LAAS0401 角位置 0° 至 100° Ampseal 16 连接器 (p/n 776536) 0.5 Vdc 至 4.5 Vdc,模拟
SPS-A180D-HAMS 角位置 0° 至 180° 4 针,M12 连接器 0.5 Vdc 至 4.5 Vdc,模拟
SPS-A180D-VAMS 角位置 0° 至 180° 4 针,M12 连接器 0.5 Vdc 至 4.5 Vdc,模拟
  • 页码
    5
    正方形框

    角位置
    弧形检测范围 0° 至 100° 和 0° 至 180°●模拟 Vdc 输出

    正方形框

    特制微动开关
    该产品可用于特定用途(包括双断电路),并适用于各类应用。

    正方形框

    SPS 系列 SMART 位置传感器系列
    采用获得专利的 ASIC 技术和 MR 传感器阵列组合,提高位置传感的速度和精度。

    正方形框

    MT 系列
    直流 10 A(UL、CSA)●磁性灭弧触点设计用于直流应用●多种执行器和端子●25,4 mm 中心侧面安装

    正方形框

    发电设备和备用能源装置
    用于一般发电、风电及太阳能发电应用的传感器和开关。

  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    Do Not Sell My Personal Information

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink