响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  连接器
SNDH-T4C-G01 集成放大 4 针矩形连接器,直口
SNDH-T4L-G01 555 毫米电缆,直线引出
SNDH-T4P-G01 带 555 mm 电缆的 AMP 4 针椭圆形连接器,直线引出
SNDH-T4P-G02 带 555 mm 电缆的 AMP 4 针矩形连接器,直线引出
  • 页码
    2
    正方形框

    SNDH-T 系列
    霍尔效应正交输出速度和方向传感器● 4.5 Vdc 至 18 Vdc 电源电压●1 Hz 至 15 kHz 工作频率

    正方形框

    传动系统
    霍尼韦尔的产品用于监测速度、压力和温度,以及测量位置变化和扭矩。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf SNDH-T Series Quadrature General Industrial Speed and Direction Sensors 数据表 英语 320.4KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink