响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  电阻  工作温度  精度
112-102EAJ-B01 1,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
112-103FAJ-B01 10,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
112-104KAJ-B01 100,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
112-201BAJ-B01 200 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
112-202EAJ-B01 2,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
112-205PAJ-B01 2,000,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
112-501BAJ-B01 500 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
112-502EAJ-B01 5,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
112-503JAJ-B01 50,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
112-504NAJ-B01 500,000 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
  • 页码
    1
    正方形框

     112 系列
    大型气密密封玻璃球,可调引线●-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf SD5491 Series Metal Package Phototransistors Catalog Information 目录信息 English 380.8KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink