响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161158==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  输出  压力范围  测量类型  总误差(% 全量程)
SSCDANN001PGAA3 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDANN001PGAA5 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDANN001PGSA3 数字 SPI 0 psi 至 1 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDANN005PGAA3 模拟式 0 psi 至 5 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDANN005PGAA5 模拟式 0 psi 至 5 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDANN006BGAA3 模拟式 0 bar 至 6 bar 表压 ±2 %FSS
SSCDANN006BGAA5 模拟式 0 bar 至 6 bar 表压 ±2 %FSS
SSCDANN010BGAA3 模拟式 0 bar 至 10 bar 表压 ±2 %FSS
SSCDANN010BGAA5 模拟式 0 bar 至 10 bar 表压 ±2 %FSS
SSCDANN010NG2A3 数字 I²C 地址:0x28 0 inH2O 至 10 inH2O 表压 ±2 %FSS
SSCDANN015PA2A3 数字 I2C 地址:0x28 0 psi 至 15 psi 绝压 ±2 %FSS
SSCDANN015PAAA5 模拟式 0 psi 至 15 psi 绝压 ±2 %FSS
SSCDANN015PG2A3 数字 I2C 地址:0x28 0 psi 至 15 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDANN015PG2A5 数字 I2C 地址:0x28 0 psi 至 15 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDANN015PGAA5 模拟式 0 psi 至 15 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDANN020NG2A3 数字 I²C 地址:0x28 0 inH2O 至 12 inH2O 表压 ±2 %FSS
SSCDANN030PAAA5 模拟式 0 psi 至 30 psi 绝压 ±2 %FSS
SSCDANN060PAAA5 模拟式 0 psi 至 60 psi 绝压 ±2 %FSS
SSCDANN060PG3A5 数字 I²C 地址:0x38 0 psi 至 60 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDANN060PGAA5 模拟式 0 psi 至 60 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDANN100PGAA5 模拟式 0 psi 至 100 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDANN150PAAA3 模拟式 0 psi 至 150 psi 绝压 ±2 %FSS
SSCDANN150PG2A3 数字 I²C 地址:0x28 0 psi 至 150 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDANN150PG2A5 数字 I²C 地址:0x28 0 psi 至 150 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDANN150PGAA5 模拟式 0 psi 至 150 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDANN600MGAA3 模拟式 0 mbar 至 600 mbar 表压 ±2 %FSS
SSCDANN600MGAA5 模拟式 0 mbar 至 600 mbar 表压 ±2 %FSS
SSCDANV005PGAA5 模拟式 0 psi 至 5 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDANV015PGAA3 模拟式 0 psi 至 15 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDANV030PG2A3 数字 I²C 地址:0x28 0 psi 至 30 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDANV150PGAA5 模拟式 0 psi 至 150 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDLND001PGAA3 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDLND010BGAA3 模拟式 0 bar 至 10 bar 表压 ±2 %FSS
SSCDLNN001PDAA5 模拟式 ±1 psi 差压 ±2 %FSS
SSCDLNN040MGSA5 数字 SPI 0 mbar 至 40 mbar 表压 ±2 %FSS
SSCDNNN015PAAA5 模拟式 0 psi 至 15 psi 绝压 ±2 %FSS
SSCDNNN015PASA5 数字 SPI 0 psi 至 15 psi 绝压 ±2 %FSS
SSCDRNN015PAAA5 模拟式 0 psi 至 15 psi 绝压 ±2 %FSS
SSCDRNN030PAAA5 模拟式 0 psi 至 30 psi 绝压 ±2 %FSS
SSCDRNN160MDAA5 模拟式  ±160 mbar 差压 ±2 %FSS
SSCDRNN250MGAA5 模拟式 0 mbar 至 250 mbar 表压 ±2 %FSS
SSCDRNN600MDAA5 模拟式  ±600 mbar 差压 ±2 %FSS
SSCDRRN001PD2A5 数字 I²C 地址:0x28 ±1 psi 差压 ±2 %FSS
SSCDRRN001PDAA5 模拟式 ±1 psi 差压 ±2 %FSS
SSCDRRN001PGAA5 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 ±2 %FSS
SSCDRRN005ND2A5 数字 I²C 地址:0x28 ±5 inH2O 差压 ±2 %FSS
SSCDRRN005PD2A5 数字 I²C 地址:0x28 ±5 psi 差压 ±2 %FSS
SSCDRRN005PDAA3 模拟式 ±5 psi 差压 ±2 %FSS
SSCDRRN005PDAA5 模拟式 ±5 psi 差压 ±2 %FSS
SSCDRRN005PGAA3 模拟式 0 psi 至 5 psi 表压 ±2 %FSS
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    2
    正方形框

    TruStability™ SSC 系列
     补偿●±2%FSS 至 ±4%FSS TEB●超低(差压、表压),低(绝压,差压,表压)●数字或模拟输出●DIP、SIP、SMT

    正方形框

    阀门和执行器
    用于阀门、执行器和流量计的传感器和开关

  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink