响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  电流额定值  电路  执行器  端子  密封
V15W-DZ200-AW1 0.1 A SPDT 针式柱塞  4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A02-AW1 0.1 A SPDT 直杆  4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A02-W2 5 A SPDT 直杆  4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A04-W2 5 A SPDT 模拟滚轮杠杆  4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A05-AW1 0.1 A SPDT 滚轮杠杆  4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A06-AW1 0.1 A SPDT 长滚轮杠杆  4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A06-W2 5 A SPDT 长滚轮杠杆  4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-EZ200-W3 10 (2) A SPDT 针式柱塞  4,8 mm x 0,5 mm 端子 防水
V15W-WZ200-W3 10 (2) A SPDT 针式柱塞  300 mm 长线 IP67
V15W-WZ200A02-AW1 0.1 A SPDT 直杆  300 mm 长线 IP67
V15W-WZ200A02-W2 5 A SPDT 直杆  300 mm 长线 IP67
V15W-WZ200A06-AW1 0.1 A SPDT 长滚轮杠杆  300 mm 长线 IP67
  • 页码
    2
    正方形框

    V15W 系列
    高达 10 A ac 和 5 A dc (UL, cUL, ENEC, CQC) ● 各种配置●22,2 mm x 10,3 mm 对角安装●IP67 预接线端接

    正方形框

    防水微动开关
    开关密封 IP67;适用于开关组件暴露于液体或颗粒污染物的应用。

  • 筛选器


  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink