响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  范围  连接器  输入  输出
060-J078-01 ±80 G(潜水电缆为 ±50 G) 顶部引出 恒定电流 不适用
060-K311-01  100 mV/G 侧引出 恒定电流 不适用
  • 页码
    10
    正方形框

    恒定电流 - 型号 MAV52
    配备连接器、集成电缆或潜水电缆电气终端的加速计●1/4-18 UNF 母安装孔● 50 G

    正方形框

    恒定电流
    压电加速度计,带恒流低输出阻抗输出●2 Hz 至 10 kHz●IEPE 和 mV/G 输出

    正方形框

    高频率 - 恒定电流加速计
    高频率压电加速计,配备极低磁场敏感性●2 Hz 至 15 kHz●IEPE 和 mV/G 输出

    正方形框

    MA342 型
    高频率加速计●2 Hz 至 10 kHz●1/4-28 UNF 母安装螺纹●2 针 MS 连接器

    正方形框

    MA12 型
    通用型加速计●连接器或电缆版本可用●±80 G 动态范围

    正方形框

    MA15 型
    通用型加速计●电流输出●配合连接器或集成电缆●1/4-28 UNF 母安装孔●50 G 动态范围

    正方形框

    超小型加速计
    轻质、小体积放大压电加速计●25 kHz 至 45 kHz●IEPE、mV/G 或 pC/G 电荷输出

    正方形框

     1865 系列
    液体介质 psi 压力范围●非放大、补偿●电流激励 mA 或电压激励 mV 输出

    正方形框

    微型加速计
    用于工业和自动化的小体积加速计●2 Hz 至 30 kHz●IEPE、mV/G、隔离交流或电荷输出 (pC/G)

    正方形框

    温度和振动 - 型号MAT53
    通用型加速计●2 Hz 至 10 kHz●温度(电流)和振动(mV)输出

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink