响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  传感器类型  电源电压  工作频率
932AB2W-A2P-PGM 恶劣环境 20 Vdc 至 33 Vdc  2000 Hz
ZS-00305-01 恶劣环境 18 Vdc 至 33 Vdc  2000 Hz
ZS-00351-01 恶劣环境 12 Vdc 至 32 Vdc 不适用
  • 页码
    8
    正方形框

    M12
    不锈钢、独立、耐环境性 ECKO 接近传感器●感应面采用美国杜邦 (Crastin) 和陶瓷两种材质选择

    正方形框

    VRS 高温系列
    传感器暴露最高温度 260 °C [450 °F]。

    正方形框

    914CE 系列
    用于北美●微型、金属外壳●预载或连接器●25 mm 安装中心●IP65/66/67 密封●cURus/CE 认证

    正方形框

    14CE 系列
    用于欧洲●微型、金属外壳●预载或连接器●25 mm 安装中心●IP65/66/67 密封●经过 CE 认证

    正方形框

    VRS 高分辨率系列
    要求精确定时脉冲,和/或使用细齿轮。

    正方形框

    VRS 通用系列
    适用于中高速或者气隙相对较小的电气噪声环境当中

    正方形框

     ZS 系列
    一体式 M12 接近●Crastin(塑料)感应面●常开/常闭,电流源

    正方形框

     932 系列
    一体式 M12接近传感器●陶瓷感应面●常开、电流源

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink