响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  配置  检测范围  端子  输出
SPS-L035-LATS 线性 0 mm 至 35 mm [0 in 至 1.38 in] TYCO Super Seal 282087-1 集成连接器 0.55 Vdc 至 4.15 Vdc,模拟
SPS-L075-HALS 线性 0 mm 至 75 mm [0 in 至 2.95 in] 带有引线的电缆 0 Vdc 至 5 Vdc,模拟
SPS-L225-HALS 线性 0 mm 至 225 mm [0 in 至 8.86 in] 带有引线的电缆 0 Vdc 至 5 Vdc,模拟
SPS-L225-HDLS 线性 0 mm 至 225 mm [0 in 至 8.86 in] 带有引线的电缆 RS232-型数字式
  • 页码
    10
    正方形框

    线性智能位置传感器
    线性检测范围 0 mm 至 35 mm、0 mm 至 75 mm 和 0 mm 至 225 mm●模拟 V 直流输出:35 mm、 75 mm 和 225 mm;数字

    正方形框

    运动和位置传感器
    编码器、角度/旋转电位器、非接触霍尔效应旋转位置传感器、分解器、扭矩和加速度计。

    正方形框

    SPS 系列 SMART 位置传感器系列
    采用获得专利的 ASIC 技术和 MR 传感器阵列组合,提高位置传感的速度和精度。

    正方形框

    磁性位置传感器
    响应磁场的存在或中断。测量附着在移动目标上的线性、角度或旋转运动。

    正方形框

    发电设备和备用能源装置
    用于一般发电、风电及太阳能发电应用的传感器和开关。

    正方形框

    农用车辆
    传感器和开关用于协助农业车辆高效、可靠运行。

    正方形框

    机械、安全、工厂车间

    正方形框

    采矿/建筑车辆
    霍尼韦尔卓越的开关、传感器和车辆控制解决方案以其高性能的部件和应用,为交通运输行业保驾护航75年。

    正方形框

    起重机应用概述
    霍尼韦尔传感与控制部卓越的开关、传感器和车辆控制解决方案,以其高性能的部件和应用,为运输行业保驾护航已达四分之三个世纪。我们拥有涵盖范围极广的产品线,为引擎和传动应用以及温度传感器、点火开关、转向信号、车前灯等领域提供大量解决方案。

    正方形框

    阀门 - 定位器与执行器概述
    阀门执行器为气动或电子机制,用于在过程控制系统中自动开启或关闭阀门。阀门执行器可用于线性或旋转阀门。

  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink