响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品 类型 样式 系列
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    3
    正方形框

    精密导电塑料电位器
    紧凑和坚固厚膜器件适用广泛电阻值。精确至 0.25%、IP67 密封和 3000 万次生命周期。

    正方形框

    SensorCube 系列
    1 W 密封结构精密导电塑料元件电位计●0.25 in 轴直径●1 kOhm 至 10 kOhm 电阻

    正方形框

    MKV 系列
    1 W 精密导电塑料元件电位计●0.25 in 轴直径●500 Ohm 至 20 kOhm 电阻

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf SensorCube Series Precision Conductive Plastic Potentiometers 数据表 English 1014.9KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink