响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  输出  压力范围  测量类型  电源电压
24PCCFG6G 模拟式 0 psi 至 15 psi 表压 典型值 10 Vdc
24PCDFG6G 模拟式 0 psi 至 30 psi 表压 典型值 10 Vdc
24PCGNH6G 模拟式 0 psi 至 250 psi 表压 典型值 10 Vdc
  • 页码
    1
    正方形框

    24PC 流通系列
     非补偿式●低压●mV 输出●流通表压● SIP●线性度和滞后:0.75 % typ.

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf 24PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi 数据表 English 1.1MB