响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  连接器  外壳长度
SNG-QPCA-001 带 1,25 米电缆的 Deutsch DTM04-4P 连接器,直角引出 35 mm
SNG-QPDB-000 带 145 毫米电缆的 Amp Superseal 1.5 连接器 282106,直线引出 45 mm
SNG-QPDB-002 带 1,25 米电缆的 Deutsch DTM04-4P 连接器,直线引出 45 mm
SNG-QPLA-000 500 毫米电缆,直角引出 35 mm
SNG-QPMB-000 500 毫米电缆,直线引出 45 mm
SNG-QPRA-000 Integral Amp Superseal 1.5 连接器,直角引出 35 mm
  • 页码
    7
    正方形框

    SNG-Q 系列
    霍尔效应正交输出速度和方向传感器●4.5V 至 26 V 电源电压●3 Hz 至 20 kHz 工作频率

    正方形框

    农用车辆
    传感器和开关用于协助农业车辆高效、可靠运行。

    正方形框

    导轨
    支持轨道和列车用途的传感器和开关。

    正方形框

    草坪与园艺
    用于草坪、花园和休闲型车辆以及温度传感器、点火开关、转向信号的传感器和开关

    正方形框

    运动车辆
    用于各类运动车辆的传感器和开关。

    正方形框

    采矿/建筑车辆
    霍尼韦尔卓越的开关、传感器和车辆控制解决方案以其高性能的部件和应用,为交通运输行业保驾护航75年。

    正方形框

    物料搬运设备
    霍尼韦尔开关、传感器和车辆控制系统包括用于物料搬运车辆的多种产品

  • 筛选器


  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink