响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  范围  操作  输出  精度
060-2443-02  1,000 gm 压力 15 mV/V(标称)(150 g 至 500 g)1.5 mV/V(标称)(1,000 g) 2 mV/V(标称)(5 lb 至 1,000 lb) ±0.70% 满量程
060-2443-06 10 磅 压力 15 mV/V(标称)(150 g 至 500 g)1.5 mV/V(标称)(1,000 g) 2 mV/V(标称)(5 lb 至 1,000 lb) ±0.70% 满量程
060-2443-07 25 磅 压力 15 mV/V(标称)(150 g 至 500 g)1.5 mV/V(标称)(1,000 g) 2 mV/V(标称)(5 lb 至 1,000 lb) ±0.70% 满量程
060-2443-08 50 磅 压力 15 mV/V(标称)(150 g 至 500 g)1.5 mV/V(标称)(1,000 g) 2 mV/V(标称)(5 lb 至 1,000 lb) ±0.70% 满量程
060-2444-03 100 磅 压力 15 mV/V(标称)(150 g 至 500 g)1.5 mV/V(标称)(1,000 g) 2 mV/V(标称)(5 lb 至 1,000 lb) ±0.70% 满量程
060-2444-06 250 磅 压力 15 mV/V(标称)(150 g 至 500 g)1.5 mV/V(标称)(1,000 g) 2 mV/V(标称)(5 lb 至 1,000 lb) ±0.70% 满量程
060-2445-02 500 磅 压力 15 mV/V(标称)(150 g 至 500 g)1.5 mV/V(标称)(1,000 g) 2 mV/V(标称)(5 lb 至 1,000 lb) ±0.70% 满量程
060-2445-04 1,000 磅 压力 15 mV/V(标称)(150 g 至 500 g)1.5 mV/V(标称)(1,000 g) 2 mV/V(标称)(5 lb 至 1,000 lb) ±0.70% 满量程
060-2446-01  250 gm 压力 15 mV/V(标称)(150 g 至 500 g)1.5 mV/V(标称)(1,000 g) 2 mV/V(标称)(5 lb 至 1,000 lb) ±0.70% 满量程
060-7480-02  1,000 N 压力 15 mV/V(标称)(150 g 至 500 g)1.5 mV/V(标称)(1,000 g) 2 mV/V(标称)(5 lb 至 1,000 lb) ±0.70% 满量程
  • 页码
    7
    正方形框

    13 型
    超小型压缩测压元件●容量范围 150 g 至 1,000 lb●±0.8% 满量程精度●不锈钢、单隔膜设计

    正方形框

    43 型
    压缩、精准、小体积测压元件●5 lb 至 500,000 lb●最低 ±0.13% 满量程精度●双隔膜设计●本身所具备的安全选项

    正方形框

    41 型
    拉力/压缩精度小体积测压元件●5 lb 至 500,000 lb●满量程精度低至 ±0.13% ● 提供本身所具备的安全选项

    正方形框

    DM 系列
    低成本工作台、面板或机架式仪器●4½ 数字 LED 显示屏●紧凑 ⅛ DIN 外壳●交流、LVDT 和 VRT 励磁

    正方形框

    超小型 - 不锈钢测压元件
    超小型尺寸直径 9,7 mm 高度 3,3 mm 起;荷载范围:150 g 至 1000 lb;0.5 N 到 5 N;或 250 lb 至 10000 lb

    正方形框

    RMA 维修退货
    退货必须经过您的原购买地,且需要有效的 RMA 编号以处理退货。

    正方形框

    RMA 校准退货
    退货必须经过您的原购买地,且需要有效的 RMA 编号以处理退货。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf Model 13 Subminiature Load Cell Datasheet 数据表 English 245.2KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink