搜索结果
产品 | 触点 | 工作压力 | 电气端子 | 标准出厂设置点 | 连接器 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
76051 | 银合金、镀金 | 150 psi | #8-32 螺钉 | 1.5 psi、1.8 psi、2 psi 和 3 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76052 | 银合金、镀金 | 150 psi | #8-32 螺钉 | 14 psi、15 psi、18 psi、20 psi、22 psi 和 23 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76053 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 25 psi、30psi、35 psi、38 psi 和 40 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76054 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 60 psi、65 psi、70 psi、78 psi、80 psi 和 90 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76055 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 100 psi、110 psi、120 psi、125 psi、140 psi 和 150 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76056 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 1.5 psi、2 psi 和 3 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76057 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 14 psi、15 psi、17 psi、20 psi 和 22 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76058 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 25 psi、27 psi、20 psi、32 psi、35 psi、40 psi 和 42 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76059 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 51 psi、60 psi、65 psi、78 psi 和 85 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76060 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 100 psi、125 psi 和 150 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76061 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 1.5 psi、2 psi、2.5 psi 和 3 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76062 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 15 psi、17 psi、20 psi 和 24 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76063 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 27 psi、30 psi、35 psi、40 psi、45 psi 和 50 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76064 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 55 psi、60 psi、65 psi、70 psi、75 psi 和 80 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76065 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 91 psi、100 psi、140 psi、145 psi 和 150 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76066 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 2 psi、2.5 psi 和 3 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76067 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 15 psi 和 20 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76068 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 25 psi、30 psi、35 psi、38 psi、40 psi 和 43 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76069 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 60 psi、63 psi、65 psi、70 psi 和 85 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76070 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 100 psi、120 psi 和 150 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76071 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 2 psi 和 3 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76072 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 15 psi、20 psi、23 psi 和 24 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76073 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 25 psi、27 psi、30 psi、35 psi、40 psi、45 psi 和 50 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76074 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 60 psi、75 psi 和 80 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76075 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 100 psi、105 psi、135 psi、145 psi 和 150 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76076 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 1.5 psi 和 2 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76077 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 15 psi 和 20 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76078 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 35 psi、40 psi 和 45 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76079 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 60 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76080 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 150 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76081 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 2.5 psi 或 4.0 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76082 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 10 psi、12 psi、15 psi、20 psi、23 psi 和 24 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76083 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 25 psi/40 psi、30 psi/30 psi、30 psi/40 psi、43 psi/43 psi 和 50 psi/50 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76084 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 40 psi/90 psi、60 psi/60 psi、90 psi/90 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76085 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 145 psi/145 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76087 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 11 psi/6 psi 和 15 psi/18 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76090 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 95 psi/95 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76575 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 3.1 psi、4 psi、5 psi、6 psi 和 7 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76576 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 8 psi、9 psi、10 psi、12 psi 和 13 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76577 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 3.5 psi、4 psi、5 psi、6 psi 和 7 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76578 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 8 psi、9psi、10 psi、12 psi 和 13 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76579 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 4 psi、5 psi、6 psi 和 7 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76580 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 8 psi、10 psi、12 psi 和 13 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76582 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 5 psi/7 psi 和 7 psi/7 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76583 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 3.5 psi、4 psi、5 psi、6 psi 和 7 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76584 | 银合金、镀金 | 250 psi | #8-32 螺钉 | 8 psi、8.5 psi、9 psi、10 psi 和 12 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76585 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 4 psi、5 psi 和 7 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76586 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 8 psi 和 10 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76587 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 4 psi、5 psi、6 psi 和 7 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
76588 | 银合金、镀金 | 250 psi | 1/4 in 叉形端头 | 9 psi 和 10 psi | 1/8-27 NPT |
页码 | |
---|---|
![]() |
5000 系列 0.5 psi 至 150 psi●出厂设置● 金触点●500 psi 耐压●#8-32 螺钉,1/4 叶片, metri-pack 系列 |
![]() |
5000 系列(真空) 直接推动式簧片触点●出厂设置1.1 in-Hg 值 22 in-Hg●各类连接器和端子●抗 30 in-Hg●150 psi 燃烧 |
![]() |
1HP 系列 符合 RTCA DO-160D ● 150 psi 至 5000 psi●易于配置●MIL-PRF-8805 级●12000 psi 燃烧 |
![]() |
霍尼韦尔 Hawk™ 3-Inch 系列 配备多个外壳和旋转电压配置的旋转变压器●3 in 直径●1X;1X 和 16X 速度●变压器(360°+ 机械)冗余 |
![]() |
13 mm 系列 非放大式●绝压、密封表压●接液材料 316L SS●0 psi 至 500 psi,0 psi 至 5000 psi●带状电缆端子 |
![]() |
SPT 系列 放大/非放大●绝压、表压、密封表压、真空计表压●接液材料 316L SS●0 psi 至 3 psi,0 psi 至 5000 psi |
![]() |
压缩机和水泵 用于空气压缩机和泵的传感器和开关。 |
![]() |
阀门和执行器 用于阀门、执行器和流量计的传感器和开关 |
![]() |
发动机 霍尼韦尔制造了许多可用于车辆发动机的传感器和开关。 |
![]() |
传动系统 霍尼韦尔的产品用于监测速度、压力和温度,以及测量位置变化和扭矩。 |
![]() |
航空航天压力开关 满足 RTCA DO-160D、开关手柄 150 psi 至 5000 psi,易于配置, MIL-PRF-8805-等级 12000 psi 爆裂。 |
Test Tab