响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  输出  压力范围  测量类型  总误差(% 全量程)
HSCDAND001BASA3 数字 SPI  0 bar 至 1 bar 绝压 ±1 %FSS
HSCDAND015PDSA3 数字 SPI ±15 psi 差压 ±1 %FSS
HSCDAND015PG2A3 数字 I2C 地址:0x28 0 psi 至 15 psi 表压 ±1 %FSS
HSCDAND400MGAA3 模拟式 0 mbar 至 400 mbar 表压 ±1 %FSS
HSCDAND600MG2A3 数字 I2C 地址:0x28 0 mbar 至 600 mbar 表压 ±1 %FSS
HSCDANN001BA2A3 数字 I2C 地址:0x28  0 bar 至 1 bar 绝压 ±1 %FSS
HSCDANN001BG2A5 数字 I2C 地址:0x28  0 bar 至 1 bar 表压 ±1 %FSS
HSCDANN001BGAA3 模拟式  0 bar 至 1 bar 表压 ±1 %FSS
HSCDANN001PG2A5 数字 I2C 地址:0x28  0 bar 至 1 bar 表压 ±1 %FSS
HSCDANN001PGSA5 数字 SPI 0 psi 至 1 psi 表压 ±1 %FSS
HSCDANN004MGSA5 数字 SPI 0 mbar 至 4 mbar 表压 ±3 %FSS
HSCDANN004NG2A3 数字 I²C 地址:0x28 0 inH2O 至 4 inH2O 表压 ±1.5 %FSS
HSCDANN005PGSA3 数字 SPI 0 psi 至 5 psi 表压 ±1 %FSS
HSCDANN005PGSA5 数字 SPI 0 psi 至 5 psi 表压 ±1 %FSS
HSCDANN010BGAA5 模拟式 0 bar 至 10 bar 表压 ±1 %FSS
HSCDANN015PA2A5 数字 I2C 地址:0x28 0 psi 至 15 psi 绝压 ±1 %FSS
HSCDANN015PAAA5 模拟式 0 psi 至 15 psi 绝压 ±1 %FSS
HSCDANN015PGAA5 模拟式 0 psi 至 15 psi 表压 ±1 %FSS
HSCDANN1.6BASA5 数字 SPI 0 bar 至 1.6 bar 绝压 ±1 %FSS
HSCDANN150PG2A5 数字 I2C 地址:0x28 0 psi 至 150 psi 表压 ±1 %FSS
HSCDANN150PG7A5 数字 I2C 地址:0x78 0 psi 至 150 psi 表压 ±1 %FSS
HSCDANN250MGAA5 模拟式 0 mbar 至 250 mbar 表压 ±1 %FSS
HSCDANN600MGAA5 模拟式 0 mbar 至 600 mbar 表压 ±1 %FSS
HSCDANV001PGSA3 数字 SPI 0 psi 至 1 psi 表压 ±1 %FSS
HSCDANV005PG2A5 数字 I2C 地址:0x28 0 psi 至 5 psi 表压 ±1 %FSS
HSCDDRD001PD2A3 数字 I2C 地址:0x28 ±1 psi 差压 ±1 %FSS
HSCDDRD005PD3A3 数字 I2C 地址:0x38 ±5 psi 差压 ±1 %FSS
HSCDLND001PG2A3 数字 I2C 地址:0x28 0 psi 至 1 psi 表压 ±1 %FSS
HSCDLND001PGAA5 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 ±1 %FSS
HSCDLNN001PDAA3 模拟式 ±1 psi 差压 ±1 %FSS
HSCDLNN001PGAA5 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 ±1 %FSS
HSCDLNN006MGAA5 模拟式 0 mbar 至 6 mbar 表压 ±2.5 %FSS
HSCDLNN060MGAA5 模拟式 0 mbar 至 60 mbar 表压 ±1 %FSS
HSCDLNN160MGAA5 模拟式 0 mbar 至 160 mbar 表压 ±1 %FSS
HSCDRNN030PAAA3 模拟式 0 psi 至 30 psi 绝压 ±1 %FSS
HSCDRRD160MDSA3 数字 SPI  ±160 mbar 差压 ±1 %FSS
HSCDRRN001ND2A5 数字 I²C 地址:0x28 ±1 inH2O 差压 ±3 %FSS
HSCDRRN001PDAA5 模拟式 ±1 psi 差压 ±1 %FSS
HSCDRRN002NDAA3 模拟式 ±2 inH2O 差压 ±1.5 %FSS
HSCDRRN005PD2A5 数字 I2C 地址:0x28 ±5 psi 差压 ±1 %FSS
HSCDRRN010MD2A3 数字 I²C 地址:0x28  ±10 mbar 差压 ±1 %FSS
HSCDRRN015PDAA5 模拟式 ±15 psi 差压 ±1 %FSS
HSCDRRN015PDSA5 数字 SPI ±15 psi 差压 ±1 %FSS
HSCDRRN400MD2A3 数字 I2C 地址:0x28  ±400 mbar 差压 ±1 %FSS
HSCDRRV001PD2A3 数字 I2C 地址:0x28 ±1 psi 差压 ±1 %FSS
HSCMAND001BAAA5 模拟式  0 bar 至 1 bar 绝压 ±1 %FSS
HSCMAND001PGAA5 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 ±1 %FSS
HSCMAND005PGAA5 模拟式 0 psi 至 5 psi 表压 ±1 %FSS
HSCMAND015PA2A3 数字 I2C 地址:0x28 0 psi 至 15 psi 绝压 ±1 %FSS
HSCMAND015PASA5 数字 SPI 0 psi 至 15 psi 绝压 ±1 %FSS
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    2
    正方形框

    TruStability™ HSC 系列
     补偿●±1%FSS 至 ± 3%FSS TEB●超低(差压、表压),低(绝压,差压,表压)●数字或模拟输出●DIP、SIP、SMT

    正方形框

    阀门和执行器
    用于阀门、执行器和流量计的传感器和开关

  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink