响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品 类型 样式 系列
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    7
    正方形框

    CSCA-A 系列
    交流、直流、冲击电流●±150 A、 ±300 A、 ±600 A、 ±900 A 传感电流范围●3 µs 至 7 µs 响应时间●Molex 和 Gallant 连接器

    正方形框

    CSNS 系列
    100 A、200 A、 300 A 额定电流●±320 A、±600 A 传感电流范围●< 0.5 µs 响应时间● ±0.5% 精确度

    正方形框

    CSNL 系列
    300 额定电流●±600 传感电流范围●< 0.5 µs 响应时间● ±0.5% 精确度

    正方形框

    AWM1000 系列
     非补偿式●±200 SCCM,1000 SCCM 至 -600 SCCM;±5.0 mbar ±10.0 mbar ●模拟输出

    正方形框

    CSNJ 系列
    300 额定电流●±600 传感电流范围●< 0.5 µs 响应时间● ±0.5% 精确度

    正方形框

    HR 系列
    气密密封不锈钢●符合 MIL-S-8805,5 级气密性●SPNO、DPDT●5 A(阻性)

    正方形框

    651 型
    中量程反作用扭矩监视表●2.8 gm-cm 至 600 gm-cm 范围●±2% 额定输出

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    3
    pdf 600 Series Optical Encoders 数据表 English 1MB
    pdf 600 Series Optical Encoders Installation Instructions 安装说明 English 784.9KB
    pdf Position Sensors Line Guide 产品线指南 English 625.3KB