响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  外形规格  输入类型  通道数
060-3104-01 不适用 传感器:0.5 mV/V 至 8 mV/V 1
060-7561PSD-01 手持 应变计全桥式传感器 1
  • 页码
    12
    正方形框

    手持
    信号调节或传感器/触力指示●电池供电●坚固外壳●应变计/电桥型传感器输入

    正方形框

    7561-PSD 系列
    手持式便携仪器●7½ 数字 LCD 显示屏●由 2 节 "AA" 电池供电

    正方形框

    HH 系列
    手持式便携仪器●3½ 数字 LED 显示屏●由 9 V 电池供电

    正方形框

    显示和调节
    单通道和多通道指示器/调节器●便携式仪器●快速和简单安装●易于读取的显示器●坚固耐用的外观设计

    正方形框

    EV15 1D 扫描引擎
    基于专利双线性 CMOS 传感器●提供理想的尺寸和功耗组合,适用于空间受限的便携设备和固定设备

    正方形框

    HPM 系列
    激光光散射粒子传感● PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 ● 6 秒内响应●UART●标准版本和紧凑版本

    正方形框

    患者监测/急性测试
    患者监控器用于在临床环境下监控和显示患者重要症状。

    正方形框

    N5X00 系列 2D 扫描引擎
    紧凑、轻巧而又耐用●LED 或激光瞄准器●全向●适用于大部分通用型数据收集应用

    正方形框

    Mini DB 2D 解码板
    外观十分小巧●与其他霍尼韦尔 1D 和 2D 扫描引擎兼容●高级成像技术●支持多个接口

    正方形框

    VM120 型
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer●2 g, 20 g, 200 g. ● 测量峰间距值

    正方形框

    振动计量套件
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer●2 g, 20 g, 200 g. ● 测量峰值

    正方形框

    VM110 型
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer●2 g, 20 g, 200 g. ● 测量峰值

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf HH Series Handheld Product Manual 安装说明 English 200.5KB