响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品  护套材料  通道数  输入类型
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    5
    正方形框

    塑料或模铸放大器
    应变计传感器或压电加速度计放大器●不同的电源电压和输出●提高信噪比●NEMA 4

    正方形框

    UV-10 系列
    应变计,放大器,●±10 Vdc 三线输出●可编程增益设置●调节范围宽度为 0

    正方形框

     U3W 系列
    应变计●4 mA 至 20 mA 模拟输出●可编程增益设置●调节范围宽度为 0

    正方形框

    UBP-10 系列
    通用双极应变仪●24 至 32 单电源供给在线接线●可编程增益设置●调节范围宽度为 0

    正方形框

     UV 系列
    应变计,放大器,●±5 Vdc 三线输出●可编程增益设置●调节范围宽度为 0

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    28
    pdf 380 Series, RV4 Series, 485 Series, 53C Series, 385 Series 2 W Conductive Plastic Potentiometers 数据表 英语 6.8MB
    pdf Model U3W Bridge Based Sensor In-Line Amplifier Datasheet 数据表 英语 243.3KB
    pdf Model DM Demodulator for AC Transducer/ Displacement Transducers Datasheet 数据表 英语 208.1KB
    pdf Model UV Bridge Based Sensor In-Line Amplifier Datasheet 数据表 英语 238.6KB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers Datasheet 数据表 英语 4MB
    pdf Model DLD-VH Rail Mount In-Line Amplifier Datasheet 数据表 英语 204.4KB
    pdf SDX Series Pressure Sensors (Compensated, DIP Package 0 to 1 psi up to 0 to 100 psi) 数据表 英语 175.8KB
    pdf Model UBP Universal Bi-Polar In-Line Amplifier Datasheet 数据表 英语 243.4KB
    pdf SensorCube Series Precision Conductive Plastic Potentiometers 数据表 英语 1014.9KB
    pdf Model DV-05 DIN-Rail Mount In-Line Amplifier Datasheet 数据表 英语 206.6KB
    pdf Model DV-10 DIN-Rail Mount In-Line Amplifier Datasheet 数据表 英语 199.6KB
    pdf Model UV-10 Bridge Based Sensor In-Line Amplifier Datasheet 数据表 英语 256.4KB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers Installation Instructions 安装说明 英语 3.7MB
    pdf 380 Series, RV4 Series, 485 Series, 53C Series, 385 Series 2 W Conductive Plastic Potentiometers Installation Instructions 安装说明 英语 5.8MB
    pdf PK 88270: BF Plastic enclosed switch 安装说明 英语 217.9KB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers 应用说明 英语 191.1KB
    pdf Plastic Molding Machines 应用说明 英语 31.2KB
    pdf 0 Vdc to 5 Vdc Sensor Amplifier which Swings to Ground 技术信息 英语 89.3KB
    pdf Plastic Enclosed Switches BF Series 目录信息 英语 345.2KB
    pdf SEP8706 Series Plastic or Ceramic Package Infrared Emitters Catalog Information 目录信息 英语 416.4KB
    pdf SEP8705 Series Plastic or Ceramic Package Infrared Emitters Catalog Information 目录信息 英语 421.5KB
    pdf SDP8371 Series Plastic and Ceramic Package Phototransistors Catalog Information 目录信息 英语 492.5KB
    pdf SEP8507 Series Plastic or Ceramic Package Infrared Emitters Catalog Information 目录信息 英语 360.9KB
    pdf SDP8407 Series Plastic and Ceramic Package Phototransistors Catalog Information 目录信息 英语 327.9KB
    pdf SEP8736 Series Plastic or Ceramic Package Infrared Emitters Catalog Information 目录信息 英语 476.7KB
    pdf SDP8436 Series Plastic and Ceramic Package Phototransistors Catalog Information 目录信息 英语 452.2KB
    pdf SEP8506 Series Plastic or Ceramic Package Infrared Emitters Catalog Information 目录信息 英语 421.6KB
    pdf SEP8505 Series Plastic or Ceramic Package Infrared Emitters Catalog Information 目录信息 英语 424.4KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink