响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  执行器  密封  端子类型  外壳材料
LS3D3K 顶部滚轮柱塞 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13.5 锌压铸
LS3F1E 侧滚轮柱塞 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13.5 锌压铸
LS3YVC1A 顶部柱塞 - 可调节 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13.5 锌压铸
LS4J1A-7A 摆动曲柄 - 塑料杆 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm 锌压铸
LSA1A-1C 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSA1A-2C 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSA1A-4N 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSA1A13 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSA1A4 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSA2B-1D 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSA2B-2B 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSA2F 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 多面安装 锌压铸
LSA2R 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSA3K-2B 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSA3K-2D 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSA3K1-1A 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSA3K4-1A 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSA7L-1B 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSB5A 顶部旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSD1E 顶部滚轮柱塞 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSD3K6 顶部滚轮柱塞 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSD8A 顶部滚轮柱塞 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSD9A 顶部滚轮柱塞 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSE1E 侧置式柱塞 - 标准 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSE2B 侧置式柱塞 - 标准 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSE5A 侧置式柱塞 - 标准 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSF1E 侧滚轮柱塞 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSF2B 侧滚轮柱塞 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSF7L4 侧滚轮柱塞 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSF9A 侧滚轮柱塞 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSH1AB 侧面旋转 NEMA 1、3、4、6、6P、12、13  5-引脚微型连接器 锌压铸
LSH4L 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSH7L 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSJ1E-7M  摆动曲柄 - 弹簧丝 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSJ2B-7A 摆动曲柄 - 塑料杆 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSJ5A-7A 摆动曲柄 - 塑料杆 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSJ7L-7A 摆动曲柄 - 塑料杆 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSJ7L-7M  摆动曲柄 - 弹簧丝 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSJ7L-7N 摆动曲柄 - 电缆 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSK5A-8A 摆动曲柄 - 触须 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSK6B-8A 摆动曲柄 - 触须 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSM2D-1D 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSM2D-2D 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSM2DM 侧面旋转 NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 6 英尺电缆 锌压铸
LSM2H 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 多面安装 锌压铸
LSN4L 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSN8A 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSP4L3 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSR2B 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
LSR3K-4M 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
  • 查看下 30 个结果
  • 页码
    17
    正方形框

    重载限位开关
    三种系列密封NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 以及 IP65/66/67; 316 类型不锈钢选件和多种安装件及执行器。

    正方形框

    通用型限位开关
    开关符合 IEC 标准、EN50041 和 EN50047 安装,插件/非插件、塑料或金属外壳、 3 管道选项和一系列密封选择。

    正方形框

    限位开关
    A broad & deep limit switch portfolio, including global, heavy-duty, miniature, general purpose, hazardous location and sealed switches.

    正方形框

    导轨
    支持轨道和列车用途的传感器和开关。

    正方形框

    HDLS 完全密封系列
    坚固的金属、环氧密封的外壳●非插入式●NEMA13 、4、6、6P、12、13 密封●30 mm x 60 mm 安装中心●UL/CSA 认证

    正方形框

    SZL-WL 系列
    EN 50041 mounting●金属外壳●IP67 密封●30 mm x 60 mm 安装中心●CSA/UL/CE 认证

    正方形框

    采矿/建筑车辆
    霍尼韦尔卓越的开关、传感器和车辆控制解决方案以其高性能的部件和应用,为交通运输行业保驾护航75年。

    正方形框

    LSX 系列
    UL● CSA●IP67、NEMA 1、3、4、6、13 ● Div 1 和 2;I 级:B、C、D●Div 1 和 2;II 级:E、F、G

    正方形框

    HDLS 标准系列
    耐用金属外壳●插入式和非插入式●IP65/66/67 密封●30 mm x 60 mm 安装中心●UL/CSA/CE/CCC 认证

    正方形框

    机械、安全、工厂车间

    正方形框

    废弃物处理
    MICRO SWITCH 用于废物处理和调节用途的限位开关。

    正方形框

    HDLS 不锈钢系列
    不锈钢外壳●非插入式●NEMA13 3R、4、4X、6、6P、13密封●30 mm x 60 mm 安装中心●UL/CSA 认证

    正方形框

    阀门和执行器
    用于阀门、执行器和流量计的传感器和开关

    正方形框

    运输设备和传送机

    正方形框

    ML 系列
    大型金属外壳●非插入式●NEMA 1、3、4、13;封密等级●86 x 38 安装中心●UL/CSA 认证

    正方形框

    开关
    无描述

    正方形框

    交通运输
    从重载卡车到农业机械,霍尼韦尔几乎能为您需要的一切产品制造解决方案。