响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  传感类型  工作频率  电源电压
SNDH-T4C-G01 正交速度和方向 1 Hz 至 15 Hz 4.5 Vdc 至 18 Vdc
SNDH-T4L-G01 正交速度和方向 1 Hz 至 15 Hz 4.5 Vdc 至 18 Vdc
SNDH-T4P-G01 正交速度和方向 1 Hz 至 15 Hz 4.5 Vdc 至 18 Vdc
SNDH-T4P-G02 正交速度和方向 1 Hz 至 15 Hz 4.5 Vdc 至 18 Vdc
SNG-QPCA-001 正交速度和方向 3 Hz 至 20 kHz 4.5 Vdc 至 26 Vdc
SNG-QPDB-000 正交速度和方向 3 Hz 至 20 kHz 4.5 Vdc 至 26 Vdc
SNG-QPDB-002 正交速度和方向 3 Hz 至 20 kHz 4.5 Vdc 至 26 Vdc
SNG-QPLA-000 正交速度和方向 3 Hz 至 20 kHz 4.5 Vdc 至 26 Vdc
SNG-QPMB-000 正交速度和方向 3 Hz 至 20 kHz 4.5 Vdc 至 26 Vdc
SNG-QPRA-000 正交速度和方向 3 Hz 至 20 kHz 4.5 Vdc 至 26 Vdc
  • 页码
    9
    正方形框

    速度和方向,速度传感器集成电路
    VM 系列检测环形磁编码器目标的速度、方向和位置。VF401 可感应细间距环形磁。VF526DT 可提供速度和方向输出。VG481V1 detects the speed of a ferrous gear tooth target wheel.

    正方形框

    霍尔效应数字式速度和方向传感器
    双数字霍尔效应输出提供速度和方向信息。

    正方形框

    速度传感器
    非接触式检测旋转铁制(影响磁场)目标,如齿轮、轴或类似机构。

    正方形框

    活动的速度传感器
    霍尔效应和磁触力传感器直接为控制器提供数字输出,无信号调节要求。

    正方形框

    磁性传感器集成电路与增值套件
    霍尔效应或各向异性磁阻式 (AMR) 传感器 IC 用于角度、位置和速度传感的数字化或线性输出;增值套件。

    正方形框

    VF526DT
    锁存双霍尔效应数字传感器集成电路,带有速度和方向输出●SOT-89B袋载带和卷盘封装●双吸电流输出

    正方形框

    阀门和执行器
    用于阀门、执行器和流量计的传感器和开关

    正方形框

    SNDH-T 系列
    霍尔效应正交输出速度和方向传感器● 4.5 Vdc 至 18 Vdc 电源电压●1 Hz 至 15 kHz 工作频率

    正方形框

    SNG-Q 系列
    霍尔效应正交输出速度和方向传感器●4.5V 至 26 V 电源电压●3 Hz 至 20 kHz 工作频率

  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink