响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品  执行器  端子类型  电流额定值
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    16
    正方形框

    EN 系列
    不锈钢,环境密封●4级弹性 MIL-PRF-8805 密封●SPDT、DPDT●1 A - 15 A(阻性)

    正方形框

    GKM 系列
    最紧凑的按键操作产品●UL、CE、SIL3●IP66/IP67 ●  NEMA 1, 12, 13 ● 电缆或连接器选项

    正方形框

    GXS 系列
    ATEX (CE) ● IEC Ex●IP66 ● II 2 G Ex d IIC T6●II 2 D Ex tD A21 T85C

    正方形框

    924CE 系列
    Miniature housing IEC 945-5-1, EN 60947-5-1 ● 金属外壳●IP66●UL、CE、SIL3●银触点

    正方形框

    24CE 系列
    微型外壳 IEC945-5-1、EN60947-5-1 ● 金属外壳●IP66●CE 认证●银触点

    正方形框

    GLC 系列
    MIN-DIN EN 50047 mounting●金属外壳●IP66 密封●20 mm 至 22 mm 安装孔●UL/CSA/CE/CCC 认证

    正方形框

    GLD 系列
    MIN-DIN EN 50047 mounting●塑料外壳●IP66/67 密封●20 mm 至 22 mm 安装孔●UL/CSA/CE/CCC 认证

    正方形框

    GLE 系列
    MIN-DIN EN 50047 compatible mounting●金属外壳●IP66 密封●20 mm to 22 mm/40 mm to 42 mm mounting holes●UL/CSA/CE/CCC 认证

    正方形框

    GLA 系列
    DIN EN 50041 mounting●金属外壳●非插入式●IP67 密封●30x60 mm 安装孔●UL/CE/CCC 认证

    正方形框

    GLB 系列
    DIN EN 50041 mounting●金属外壳●插入式●IP67 密封●30 mm x 60 mm 安装孔●UL/CE 认证

    正方形框

    GLL 系列
    MIN-DIN EN 50047 mounting●塑料外壳●整体执行器●IP66 密封●20 mm 至 22 mm 安装●cULus/CE/CCC 认证

    正方形框

    SZL-WL 系列
    EN 50041 mounting●金属外壳●IP67 密封●30 mm x 60 mm 安装中心●CSA/UL/CE 认证

    正方形框

    GLG 系列
    DIN EN 50041 mounting●金属外壳●插入式●1 LED 指示灯●IP67 密封●30 mm x 60 mm 安装孔●UL/CE/CCC 认证

    正方形框

    GLH 系列
    DIN EN 50041 mounting●金属外壳●非插入式●2 LED 指示灯●IP67 ● 30 mm x 60 mm 安装孔●UL/CE/CCC 认证

    正方形框

    GLF 系列
    DIN EN 50041 mounting●金属外壳●非插入式●1 LED 指示灯●IP67 密封●30 mm x 60 mm 安装孔●UL/CE/CCC 认证

    正方形框

    翼上/主出口门
    用于监测状态和部署的开关和传感器。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    315
    pdf 600 Series Optical Encoders 数据表 English 1MB
    pdf FSG Series Force Sensors 数据表 English 383.6KB
    pdf SCX Series Pressure Sensors (Compensated 0 psi to 1 psi up to 0 psi to 150 psi) 数据表 English 210.1KB
    pdf 700 Series Platinum RTDs 数据表 English 252.7KB
    pdf 19 mm Series 数据表 English 1.8MB
    pdf MICRO SWITCH V19 Series Standard Basic Switches 数据表 English 1.5MB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations 数据表 English 641.8KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors 数据表 English 350.9KB
    pdf SCXL Series Pressure Sensors (Precision Compensated 0 to 4 in H2O and 0 to 10 in H2O) 数据表 English 93.7KB
    pdf DR-T Series Rodless Linear Position Transducer 数据表 English 114.5KB
    pdf Nanopower Series Magnetoresistive Sensor ICs 数据表 English 899.1KB
    pdf SNDH-T Series Quadrature General Industrial Speed and Direction Sensors 数据表 English 608.7KB
    pdf FSA Series Force Sensors, Compensated/Amplified 数据表 English 428.4KB
    pdf CPS Series Cable Pull Safety Switch Datasheet 数据表 English 2.1MB
    pdf RPN Series Hall-Effect Rotary Position Sensors 数据表 English 490.2KB
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) 数据表 English 111.7KB
    pdf MICRO SWITCH ET Series Magnetically Held Toggle Switches 数据表 English 706.1KB
    pdf LF2W-T Series Linear Position Transducer 数据表 English 119.1KB
    pdf HIH-4000 Series Humidity Sensors 数据表 English 175.2KB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Factory Sealed Limit Switches (LSY-FP Series) 数据表 English 9.7MB
    pdf MICRO SWITCH EN Series Environmentally Sealed Limit Switches 数据表 English 927.6KB
    pdf Product Nomenclature: Limitless™ Wireless Hazardous Area Switch, WBX Series English 824KB
    pdf AWM700 Series Airflow Sensors, Compensated/Amplified 数据表 English 262.4KB
    pdf 26PC Series Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi 数据表 English 2.8MB
    pdf SLP Series Pressure Sensors (Low Pressure) 数据表 English 300.7KB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Limit Switches (LS Series) 数据表 English 11.2MB
    pdf General Purpose Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors 数据表 English 156.1KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Analog Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM 数据表 English 1.2MB
    pdf MICRO SWITCH MT Series Miniature Toggle Switches 数据表 English 304.4KB
    pdf SZR-MY Series Power Relays 数据表 English 574.6KB
    pdf Series 3140 Pancake Load Cell Datasheet 数据表 English 287.4KB
    pdf SNDH-H Series Hall-Effect Speed Sensors 数据表 English 637.9KB
    pdf MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches 数据表 English 7MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series 数据表 English 4.5MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series 数据表 English 5MB
    pdf GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors 数据表 English 2.5MB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers 数据表 English 1.6MB
    pdf 26PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 100 psi 数据表 English 954.2KB
    pdf Honeywell HumidIcon™ Digital Humidity/Temperature Sensors: HIH7000 Series 数据表 English 1.1MB
    pdf GK Series Global Key Operated Safety Interlock Switch 数据表 English 1.4MB
    pdf SXL Series Pressure Sensors (Low Pressure) 数据表 English 194KB
    pdf MICRO SWITCH V7 Series Premium Miniature Basic Switch 数据表 English 695.2KB
    pdf SMART Position Sensor, 100° and 180° Arc Configurations 数据表 English 768KB
    pdf MICRO SWITCH AML76 Series Pushbutton Guard 数据表 English 413.4KB
    pdf MICRO SWITCH TW Series Miniature Military-Grade Toggle Switches 数据表 English 1.1MB
    pdf HP, HE, MH, ME, LP, and LE Series Pressure Switches Datasheet 数据表 English 2.9MB
    pdf AWM40000 Series Airflow Sensors, Unamplified and Amplified 数据表 English 509KB
    pdf SX SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 1 psi through 0 psi to 150 psi) 数据表 English 76.4KB
    pdf 103SR Series Hall-Effect Position Sensors with Sealed Housing 数据表 English 612.3KB
    pdf HMD Series Hour Meters 数据表 English 230.8KB
  • 查看下 50 个结果