响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161095==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  电流额定值  电路  执行器  端子  密封
6AS16 20 A 2 CKT SPDT 滚轮杠杆 螺钉
6AS201 15 A 2 CKT SPDT 滚轮杠杆 螺钉 防飞溅
6AS25 20 A 2 CKT SPDT 直杆 螺钉
6AS34 15 A 2 CKT SPDT 滚轮杠杆 螺钉
6AS36 15 A 2 CKT SPDT 滚轮杠杆 螺钉
6AS5 15 A 2 CKT SPDT 灵活叶片式 螺钉
6ASN13 不适用 SPDT 针式柱塞 螺钉
6ASN39 不适用 SPDT 针式柱塞 螺钉
8AS244-MT 不适用 SPDT 过行程柱塞 快速连接
8AS252-BZ 不适用 SPDT 高过行程柱塞 快速连接
8AS254-BZ 不适用 SPDT 过行程柱塞 螺钉
8AS264-MT 不适用 SPDT 过行程柱塞 快速连接
AML41FBC2 不适用 不适用 不适用 0.110 x 0.020 (焊接或快速连接) 不适用
BA-1R2416-A42 20 A SPDT 针式柱塞 螺钉
BA-1R3511 15 A SPDT 针式柱塞 焊接
BA-1R357 15 A SPDT 针式柱塞 焊接
BA-1RV111-A2 20 A SPDT 直杆 螺钉
BA-1RV133-A4 20 A SPDT 特殊杠杆 螺钉
BA-2CB708-A2 15 A SPDT 过行程柱塞 螺钉
BA-2R 20 A SPDT 针式柱塞 焊接
BA-2R-A2 20 A SPDT 针式柱塞 螺钉
BA-2R-A4 20 A SPDT 针式柱塞 螺钉
BA-2R-P1 20 A SPDT 针式柱塞 螺钉
BA-2R-P4 20 A SPDT 针式柱塞 螺钉
BA-2R24-A2 20 A SPDT 针式柱塞 螺钉
BA-2R281-A2 20 A SPDT 针式柱塞 螺钉
BA-2R62-A4 20 A SPDT 针式柱塞 螺钉
BA-2R708-P7 20 A SPDT 针式柱塞 螺钉
BA-2RB 20 A SPDT 过行程柱塞 焊接
BA-2RB-A2 20 A SPDT 过行程柱塞 螺钉
BA-2RB-A4 20 A SPDT 过行程柱塞 螺钉
BA-2RB-P4 20 A SPDT 过行程柱塞 螺钉
BA-2RB35-A2 15 A SPDT 过行程柱塞 螺钉
BA-2RB7-P4 20 A SPDT 过行程柱塞 螺钉
BA-2RL 20 A SPDT 灵活叶片式 焊接
BA-2RL-A2 20 A SPDT 直杆 螺钉
BA-2RL2-A2 20 A SPDT 柔性滚轮叶 螺钉
BA-2RQ1 20 A SPDT 过行程柱塞 焊接
BA-2RQ1-A2 20 A SPDT 过行程柱塞 螺钉
BA-2RQ1-D5 20 A SPDT 过行程柱塞 快速连接
BA-2RQ1T 20 A SPDT 过行程柱塞 螺钉
BA-2RT 20 A SPDT 针式柱塞 螺钉
BA-2RV 20 A SPDT 直杆 焊接
BA-2RV-A2 20 A SPDT 直杆 螺钉
BA-2RV-A4 20 A SPDT 直杆 螺钉
BA-2RV-P4 20 A SPDT 直杆 螺钉
BA-2RV136-A2 20 A SPDT 直杆 螺钉
BA-2RV191-A2 20 A SPDT 直杆 螺钉
BA-2RV2-A2 20 A SPDT 滚轮杠杆 螺钉
BA-2RV219-D68 20 A SPDT 滚轮杠杆 快速连接
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    15
    正方形框

    高级大型基本开关
    该开关特点包括操作力低、差压行程、10 A 至 25 A,以及广泛的额定值、操作及端接。

    正方形框

    微动开关
    高度可靠和耐用的开关,包括微型、超小型、大型高级、专用、密封、V 型微动开关以及水密开关。

    正方形框

    专用大型微动开关
    该产品可用于特定用途(包括双断电路),并适用于各类应用。

    正方形框

    YZ 系列
    15 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    WZ 系列
    15 A●SPNC●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    BZ 系列
    直流电至 15 A (UL, CSA)、16 A (CE, ENEC) ● 交流等级●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm ctrs. ● 侧面或面板●MIL-PRF 8805 列表

    正方形框

    6AS 系列
    交流最高 20 A (UL) ● 交流等级●两台大型微动开关,组合安装通用执行器●多种执行器●25,4 mm 中心侧面安装

    正方形框

    BA 系列
    交流 20 A (UL、CSA、CE、ENEC) ● 交流等级●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm 中心侧安装或面板安装

    正方形框

    YM 系列
    22 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    BM 系列
    22 A(UL、CSA、CE、ENEC)●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm 中心侧安装或面板安装

    正方形框

    WM 系列
    22 A●SPNC●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    YA 系列
    20 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    BE 系列
    25 A(UL、cUL)●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm 中心侧安装或面板安装

    正方形框

    WA 系列
    20 A●SPNC●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    YE 系列
    25 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink