响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  执行器  端子类型  电流额定值
1HE1-6 顶部柱塞 底部插座 5 A(阻性)
1HE1-6B 顶部柱塞 引线 5 A(阻性)
1HE1-RB 顶部柱塞 底部插座 5 A(阻性)
1HE1-S 顶部柱塞 螺钉 5 A(阻性)
1HE101-RB 顶部柱塞 底部插座 5 A(阻性)
1HE101-RB1 顶部柱塞 底部插座 5 A(阻性)
1HE48 尼龙按钮 引线 5 A(阻性)
1HE49 尼龙按钮 引线 5 A(阻性)
404HE2-6 顶部柱塞 引线 1 A(阻性)
602HE1-6 顶部柱塞 引线 7 A(阻性)
604HE1-6 顶部柱塞 引线 7 A(阻性)
622HE1-6 顶部滚轮柱塞 引线 7 A(阻性)
  • 页码
    3
    正方形框

    HE 系列
    气密密封不锈钢●符合 MIL-S-8805,5 级气密性●两个或四个 SPDT 电路●1 A、5 A、7 A(阻性)

    正方形框

    HE 系列
    150 psi 至 4500 psi●出厂设置●银触点●耐 10,000 ● 可配置●迟滞和智能诊断技术选件•很多端口和端子

    正方形框

    标准压力开关
    包含高、中、低压力开关,设定点出厂设置或现场可调 3.5 psi 至 4500 psi、IP67、迟滞选件。

  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink