响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  动作  端子  安培和额定电压
101TL1-1 3 位 IWTS(14-16 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
101TL1-2 2 位 IWTS(14-16 规格) 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A 
101TL1-21 3 位 IWTS(14-16 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
101TL1-2D 2 位 IWTS(14-16 规格) 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A 
101TL1-2G 2 位 IWTS(14-16 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
101TL1-3 2 位 IWTS(14-16 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL1-3D 2 位 IWTS(14-16 规格) 0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A 
101TL1-3F 2 位 IWTS(14-16 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL1-4 2 位 IWTS(14-16 规格) 0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A 
101TL1-4F 2 位 IWTS(14-16 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL1-51 3 位 IWTS(14-16 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
101TL1-6 2 位 IWTS(14-16 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL1-6F 2 位 IWTS(14-16 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)
101TL1-7 3 位 IWTS(14-16 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
101TL144-6F 2 位 IWTS(14-16 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 18 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL154-2 2 位 IWTS(14-16 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
101TL2-1 3 位 IWTS(16-20 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)
101TL2-1A 3 位 IWTS(16-20 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)|0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL2-1N 3 位 IWTS(16-20 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)
101TL2-2 2 位 IWTS(16-20 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)|0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL2-21 3 位 IWTS(16-20 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)
101TL2-2D 2 位 IWTS(16-20 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)|0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL2-3 2 位 IWTS(16-20 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)
101TL2-31 3 位 IWTS(16-20 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)|0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL2-3D 2 位 IWTS(16-20 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)
101TL2-3F 2 位 IWTS(16-20 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)|0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL2-3G 2 位 IWTS(16-20 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)
101TL2-4 2 位 IWTS(16-20 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)|0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL2-5 3 位 IWTS(16-20 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)
101TL2-51 3 位 IWTS(16-20 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)|0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL2-5L 3 位 IWTS(16-20 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)
101TL2-6 2 位 IWTS(16-20 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)|0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL2-6F 2 位 IWTS(16-20 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)
101TL2-7 3 位 IWTS(16-20 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)|0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL2-7E 3 位 IWTS(16-20 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)
101TL2-8 2 位 IWTS(16-20 规格) 0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)|0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A 
101TL2834-1 3 位 IWTS(16-20 规格) 0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
101TL2834-2 2 位 IWTS(16-20 规格) 0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
101TL2834-3 2 位 IWTS(16-20 规格) 0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
101TL2834-5 3 位 IWTS(16-20 规格) 0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
101TL2834-6 2 位 IWTS(16-20 规格) 0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
101TL2834-7 3 位 IWTS(16-20 规格) 0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
101TL2841-3 2 位 IWTS(16-20 规格) 0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
101TL2841-7 3 位 IWTS(16-20 规格) 0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
101TL2887-6 2 位 IWTS(16-20 规格) 0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
102TL1-1 3 位 IWTS(14-16 规格) 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A 
102TL1-10A 3 位 IWTS(14-16 规格) 0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A 
102TL1-10L 3 位 IWTS(14-16 规格) 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A 
102TL1-10P 3 位 IWTS(14-16 规格) 0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A 
102TL1-1E 3 位 IWTS(14-16 规格) 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A 
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    1
    正方形框

    TL 系列
    军事级钮子开关●MIL-DTL-3950、UL、CSA、CE●高达20 A(阻性)●多种执行器、动作、端接和电路

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf TL Series Military-grade Toggle Switches 目录信息 English 457.1KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink