响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品  扭矩范围  输出  扭矩类型  精度
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    7
    正方形框

    集流环形舌片扭矩传感器
    集流环形舌片扭矩传感器●0,07 Nm 至 11300 Nm 容量●耐温硬化不锈钢保证长期稳定

    正方形框

    1100 型
    1104-1107 旋转滑环扭矩传感器●100 lb-in 至 100,000 lb-in●0.1% 非线性和迟滞●圆形键盘轴配置

    正方形框

    1254 型
    型号1254带有可选编码器的套筒扳手扭矩传感器 (E) ● 50 lb-in 至 200 lb-in;50 lb-ft 至 1,000 lb-ft●六角驱动器(50和100 in-lb 尺寸)和方形驱动器配置200 lb-in 及以上●0.15% 非线性和滞后●适用于便携用途

    正方形框

    1228 型
    型号1228 法兰驱动扭矩传感器●2000 lb-in 至 10,000 lb-in●0.15% 非线性和滞后

    正方形框

    1103 型
    低量程旋转滑环扭矩传感器●10 oz-in 至 20 oz-in●0.05% 非线性和迟滞●圆轴配置

    正方形框

    1248 型
    型号1248 法兰驱动扭矩传感器●20,000 lb-in、0.15 % 非线性和滞后

    正方形框

    1102 型
    低量程旋转滑环扭矩传感器●50 oz-in 至 1,000 oz-in●0.1% 非线性和迟滞●圆轴配置

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink