响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  配置  外径  速度  精度
D27B14XGABNTB 短轴非封闭式  2.75 in 双速(1X 和 16X) ±25 arcsec
D30D12XGASNTB 短轴简单封闭式,变压器  3.00 in 双速(1X 和 16X) ±420 arcsec
D30H04XGAG4TB 全封闭,变压器,360° + 机械式,无冗余  3.00 in 双速(1X 和 16X) ±25 arcsec
D30P12XGASNTB 短轴简单封闭式,无变压器,无冗余  3.00 in 双速(1X 和 16X) ±25 arcsec
S27B14XGABNYG 短轴非封闭式  2.75 in 单速 (1X) ±420 arcsec
  • 页码
    1
    正方形框

    霍尼韦尔 Hawk™ 3-Inch 系列
    配备多个外壳和旋转电压配置的旋转变压器●3 in 直径●1X;1X 和 16X 速度●变压器(360°+ 机械)冗余

  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink